Vista geral
Segurança de máquinas flexível para aplicações tipo 2
As famílias de produtos L25 e L26 da SICK representam uma nova geração de barreiras de luz de segurança de feixe único para aplicações tipo 2, que, em combinação com um sistema de teste externo, facilitam procedimentos de trabalho bem como tornam os processos mais seguros e, com isso, mais eficientes. Com ajuda do conceito de operação inovador BluePilot com LEDs de feedback, o alinhamento do emissor e do receptor se tornou mais fácil do que nunca. As funções de diagnóstico do Smart Sensor fornecem uma visão sobre o status de cada sensor a qualquer momento. É assim que funciona a comunicação eficiente. Com base na carcaça VISTAL® ultra robusta e na manutenção preventiva, as L25 e L26 são extremamente confiáveis e impedem paradas não planejadas da máquina.
Em síntese
- BluePilot: auxílio do alinhamento ótico
- Smart Sensor: comunicação eficiente com IO-Link
- Carcaça VISTAL® ultra robusta
- Graus de proteção IP66, IP67 e IP69K
- Distância de comutação típica até 50 m
- Tipo de luz IV e luz vermelha visível
- Conectividade e técnica de fixação padronizadas
- Tipo 2, PL c, SIL1