Barreiras de luz de segurança de feixe único
L25 / Par

Detalhes
WSO16P-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1
2113101
Detalhes
WEO16P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1
2113102
Copy shortlink
    • Características
      Smart Sensor

      Diagnóstico

      Comunicação Eficiente

      Smart Task

      Emissor de luzLED PinPoint
      Tipo de luzLuz vermelha visível
      Alcance20 m
      Número de feixes1
      Capacidade de detecção30 mm 1)
      Tempo de reação0,5 ms
      Tempo de resposta0,5 ms + Tempo de resposta do dispositivo de teste
      CascateamentoPela ligação em cascata, podem ser conectadas em série até 4 barreiras de luz de segurança de feixe único. Tempos de resposta e exemplos de comutação para a ligação em cascata podem ser consultados no Manual de instruções.
      • 1) Para a verificação periódica, é necessário um bastão de teste com diâmetro mínimo de 30 mm. Bastões de teste adequados podem ser adquiridos como acessório junto à SICK.
    • Características de segurança
      TipoTipo 2 (IEC 61496-1) 1)
      Nível de integridade de segurança

      SIL1 (IEC 61508) 1)

      SILCL1 (EN 62061) 1)

      CategoriaCategoria 2 (EN ISO 13849) 1)
      Taxa de teste (teste externo)100 /s (EN ISO 13849)
      Taxa de demanda máxima≤ 60 min⁻¹ (EN ISO 13849) 2)
      Performance LevelPL c (EN ISO 13849) 1)
      PFHD (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora)1,0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1)
      TM (duração de uso)20 anos (EN ISO 13849)
      • 1) Somente em combinação com um equipamento de teste adequado, como o Flexi Classic ou o Flexi Soft.
      • 2) Entre duas solicitações a uma reação do dispositivo referida à segurança, devem ser executados no mínimo 100 testes externos.
    • Interfaces
      Tipo de conexãoConector macho M12, 4 pinos, Conexão girável em 270°
      Modo de configuraçãoAtravés de IO-Link
      Elementos de sinalizaçãoLEDs
      Auxílio para alinhamento

      Qualidade do alinhamento com LEDs de diagnóstico

      Alinhamento do sensor simples e rápido com BluePilot

      Saída de aviso (ADO)
      IO-Link
      Troca de dados via IO-LinkInformações do dispositivo
      Qualidade de recepção
      Configuração via IO-LinkSaída de comutação
      Saída de aviso (ADO)
      IO-Link másterSiLink2 Master IOLA2US-01101
      Software de configuraçãoSOPAS ET
    • Dados elétricos
      Classe de proteçãoIII (IEC 61140)
      Tensão de alimentação UV24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
      Ondulação residual≤ 5 V
      Consumo de corrente≤ 30 mA
      Tensão na entrada de teste

      ≤ 3 V (Emissor desligado) 1)

      ≥ UV - 4 V (Emissor ligado) 1)

      Tempo de reação entrada de teste≤ 1,1 ms
      Saídas de comutaçãoPush–pull 2)
      Capacidade de corrente≤ 100 mA
      • 1) A entrada de teste não deve ser operada sem estar ligada. A entrada de teste é equipada com uma resistência Pull-up que possibilita a ativação do emissor (emissor ligado) mesmo em estado não ligado. Para a ativação do teste cíclico através da lacuna de teste (emissor desligado), por risso, é necessário um sinal LOW ligado ativo.
      • 2) Saída de comutação para acionar o sistema de teste ligado em seguida, sem OSSD conforme IEC 61496-1. Saída à prova de curto-circuito.
    • Dados mecânicos
      ConstruçãoRetangular
      Dimensões (L x A x P)20 mm x 42 mm x 55,4 mm
      Material da carcaçaVISTAL®
    • Dados ambientais
      Grau de proteção

      IP65 (IEC 60529)

      IP66 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      IP69K (ISO 20653)

      Temperatura ambiente de funcionamento–40 °C ... +60 °C
      Temperatura de armazenamento–40 °C ... +75 °C
      Umidade do ar15 % ... 95 %, Não condensante
      Resistência a vibrações5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
      Resistência a choques10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)
    • Outras especificações
      Emissor de luzLED PinPoint
      Tipo de luzLuz vermelha visível
      Comprimento de onda635 nm
      Diâmetro do ponto de luz (distância)90 mm (8 m)
    • Classificações
      eCl@ss 5.027272701
      eCl@ss 5.1.427272701
      eCl@ss 6.027272701
      eCl@ss 6.227272701
      eCl@ss 7.027272701
      eCl@ss 8.027272701
      eCl@ss 8.127272701
      eCl@ss 9.027272701
      eCl@ss 10.027272701
      eCl@ss 11.027272701
      eCl@ss 12.027272701
      ETIM 5.0EC001831
      ETIM 6.0EC001831
      ETIM 7.0EC001831
      ETIM 8.0EC001831
      UNSPSC 16.090146171620

    Desenhos técnicos

    WSO16P-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1, WEO16P-2416R500A00ZLLZZZZZZZZ1
    Desenho dimensional L25
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo