ANS/ANM58 PROFINET:

20 de mai. de 2025
A NOVA GERAÇÃO DE ENCODERS ABSOLUTOS PARA MAIOR PRODUTIVIDA

Com o novo ANS/ANM58 PROFINET, a SICK apresenta uma nova geração de encoders absolutos, desenvolvida de forma consistente para aumentar a produtividade de máquinas e instalações industriais. Com um sistema óptico de medição avançado, os dispositivos proporcionam controle de movimento com alta precisão. A transmissão em tempo real dos dados de posição e movimento viabiliza ciclos de operação mais curtos, enquanto a tecnologia PROFINET IRT permite a execução de processos com sincronização de tempo exata. Com o design mais compacto da categoria e uma ampla variedade de configurações mecânicas, os encoders oferecem vantagens significativas para integração em espaços restritos e cenários de instalação desafiadores. A conexão da tecnologia de controle é facilmente estabelecida por meio do Siemens TIA Portal ou da ferramenta SICK SOPAS. Além disso, os encoders absolutos ANS/ANM58 também oferecem suporte à manutenção da instalação dependente da condição com seus dados de diagnóstico relevantes ao processo. Portanto, eles abrangem totalmente o amplo espectro de requisitos industriais para encoders de última geração, incluindo: tecnologia de embalagem, engenharia mecânica e sistema de transportadores e de armazenamento.

Em máquinas e instalações automatizadas, os encoders são a base para o monitoramento eficiente e controlado do movimento de acionamentos e eixos. Com o produto ANS/ANM58, a SICK atende a uma ampla variedade de requisitos dos clientes para sensores rotativos de volta única e multivolta para medição de posição, velocidade e trajeto. Isso inclui controle de movimento preciso e com sincronização de tempo e tempos de ciclo curtos, além de um design que economiza espaço e modelos mecânicos adequados para fácil integração. Além disso, os encoders estão sendo cada vez mais usadospara auxiliar no monitoramento da condição de máquinas e instalações.

Melhor da categoria: a profundidade de instalação de apenas 39 mm 

Os novos encoders absolutos ANS/ANM58 foram projetados com um design compacto, alinhando-se à tendência de miniaturização presente em diversas áreas da engenharia mecânica. A versão com conexão radial apresenta a menor profundidade de instalação do mercado, com apenas 39 mm, tornando-se a solução ideal para aplicações em espaços reduzidos e condições de instalação apertadas.

Ampla variabilidade mecânica: adequada para qualquer situação de instalação

Com a série ANS/ANM58, os usuários têm a oportunidade de configurar seus encoders ideais. Dependendo da tarefa, você pode escolher entre medição de volta única ou multivolta com resoluções de 18 ou 34 bits. Os encoders atendem a requisitos especiais de espaço de instalação com designs de carcaça planos ou estreitos, além de variantes de conectores axiais ou radiais. Há três opções disponíveis para transmissão de movimentos rotativos: eixo sólido, eixo oco de encaixe e eixo oco de introdução para eixo vazado. Flanges em vários modelos garantem flexibilidade durante a montagem. A nova geração de encoders oferece soluções ideais para diversos requisitos.

Comunicação de dados via PROFINET IRT: transmissão em tempo real para alta produtividade

Em todos os setores, o PROFINET consolidou-se como o padrão global de fieldbus para automação industrial. A interface PROFINET com perfil de encoder versão 4.2 da geração de encoders absolutos ANS/ANM58 permite a execução de processos com sincronização temporal precisa, além de reduzir os tempos de ciclo por meio da função IRT (Isochronous Real Time). Graças ao novo Opto-ASIC de alta resolução da SICK, os encoders geram dados extremamente precisos na medição de posição, velocidade e trajeto, facilitando o planejamento e a implementação de movimentos controlados em acionamentos e eixos. Além disso, a coordenação precisa das etapas do processo é simplificada, especialmente em ambientes de instalação complexos. Com essas características, os encoders ANS/ANM58 tornam-se componentes essenciais para aumentar a produtividade das máquinas.

Parametrização e integração simples e intuitivas

Os encoders absolutos ANS/ANM58 contam com um padrão Ethernet industrial estabelecido , permitindo uma integração simplificada do controle e da rede dos sensores por meio Engineering Tools, como o Siemens TIA Portal. Com o auxílio do software de configuração SICK SOPAS ET, baseado na web e de fácil utilização, é possível personalizar os sensores de maneira individual e intuitiva, atendendo de forma precisa aos requisitos específicos de cada aplicação.

Suporte com monitoramento da condição da máquina

O objetivo da manutenção de instalações baseada na condição é reduzir e evitar tempos de imobilização não planejados. Para isso, os encoders ANS/ANM58 fornecem vários dados de diagnóstico essenciais para o processo, por exemplo, sobre temperaturas, velocidades, contadores e registros de tempo. Além disso, com base nesses dados de diagnóstico, é possível configurar valores-limite específicos da aplicação, que podem ser usados, por exemplo, para definir limiares de advertência para medidas de manutenção e serviço direcionadas. Isso possibilita monitorar o desempenho do processo, evitar tempos de imobilização não planejados da máquina e aumentar a produtividade das instalações.

Projetado para tecnologia de embalagem, engenharia mecânica e sistema de transportadores e de armazenamento

Diversas aplicações industriais são baseadas em movimentos precisos de acionamentos e eixos, exigindo dados altamente confiáveis de posição, trajeto, velocidade e aceleração para garantir processos seguros. A nova geração de encoders absolutos ANS/ANM58 fornece esses dados com alta precisão, atendendo a diferentes segmentos: na tecnologia de embalagens, para sincronização exata de etapas produtivas; na engenharia mecânica, para detecção de posições com repetibilidade e controle preciso de movimento; e em sistemas de transporte e armazenagem, viabilizando a automação inteligente e eficiente de fluxos logísticos e operações de manuseio.

 

A SICK é um dos fornecedores líderes mundiais na área de aplicações industriais baseadas em sensores. A empresa fundada em 1946 pelo Dr. Eng.º honorário Erwin Sick, com sede em Waldkirch, Breisgau, próximo de Friburgo, faz parte dos líderes de mercado e tecnologia e está presente em todo o mundo, contando com 63 subsidiárias e participações societárias bem como inúmeros representantes. A SICK conta com mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo e alcançou e registra um faturamento de 2,1 bilhões de euros no ano fiscal de 2024. Para maiores informações sobre a SICK, visite a www.sick.com.

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.