Transmissor de gases
TRANSIC100LP

O nariz certo para oxigênio

Seu proveito

  • Medição rápida diretamente no processo
  • Fácil instalação e operação
  • Autodiagnóstico com indicador de manutenção
  • Baixos requisitos para o tratamento de gases
  • Baixos custos operacionais: quase nenhum consumível e nenhum consumo de gás de purga
  • Robusto: também pode medir de forma confiável em gases contaminados

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

O nariz certo para oxigênio

Medir o oxigênio no processo pode ser muito simples. O TRANSIC100LP da SICK é um transmissor robusto que mede O2 de forma confiável usando espectroscopia a laser (TDLS - Tunable Diode Laser Spectroscopy). Uma tecnologia que está mais em casa no mundo da análise de alta tecnologia é usada aqui em um instrumento de campo: preço atraente, fácil de instalar, durável, de baixa manutenção e utilizável em áreas com risco de explosão.

Em síntese
  • Transmissor de O2, que se baseia na potente espetroscopia a laser (TDLS)
  • Para usar em áreas com risco de explosão (aprovação FM, ATEX e IECEx)
  • Medição no local diretamente no processo ou extrativa com célula de gases de medição (opcional)
  • Preparado para aplicações industriais exigentes
  • Design compacto e operação muito simples
  • Estável a longo prazo
  • Não tem peças em movimento

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 
  • Sistema TRANSIC100LP

    Sistema TRANSIC100LP

    MensurandosO2
    Princípios de mediçãoEspetroscopia a laser de díodos (TDLS)
    Faixas de medição
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Tempo de ajuste (t90)
    ≤ 10 s
    Precisão
    ≤ 0,2 Vol.-%
    Desvio de ponto zero
    ± 0,1 Vol.-%: por ano
    Temperatura de processo
    –20 °C ... +80 °C
    Pressão de processo
    800 hPa ... 1.400 hPa
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +60 °C
    Temperatura de armazenamento
    –30 °C ... +80 °C
    Aprovações Ex
    IECExUnidade emissora/receptora: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Unidade de conexão TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEXUnidade emissora/receptora: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Unidade de conexão TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (EUA/CA)Unidade emissora/receptora: Class I, Division 2, Group A, B, C and D; T4 Ta=-20°C to +60°C; IP66
    Sonda de medição: Class I, Division 1, Group A, B, C and D; T4 Ta= –20°C to +80°C; IP66
    Segurança elétricaCE, FM
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas

    1 Saída ativa:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω

    1 Saída ativa:
    0/4 ... 20 mA, 200 Ω
    Somente no modelo ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Saídas digitais

    1 Contacto de relé:
    30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A

    1 Saída NAMUR:
    Somente no modelo ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Serial✔ , ✔
    ObservaçãoNão no modelo ATEX/IECEx
    Modo de integração do barramento de campoRS-232
    RS-485
    FunçãoInterface de serviço do proprietário
    USB
    ObservaçãoNão autorizada para aplicações Ex
    FunçãoInterface de serviço do proprietário
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Peso
    2,2 kg
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, Camada de proteção de polímero
    Montagem

    Flange para instalação direta no processo

    Suporte de parede para medições do ar ambiente

    Suporte de parede para medição mediante célula do gás de medição

    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC, ± 10 %
    TRANSIC151LP 21,6 V DC ... 26,4 V DC, ± 10 %
    TensãoNo modelo ATEX/IECEx através da unidade de conexão TSA151, Requer forçosamente uma fonte de alimentação PELV
    Consumo de corrente≤ 500 mA
    Consumo de energia≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W
    Funções de correçãoAjuste com ar ambiente ou gases de teste
    Funções de verificaçãoControle de sujeira
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads