Analisadores de gases “in situ”
ZIRKOR200

Tem a inovação já nas células

Seu proveito

  • Disponibilidade muito alta devido a uma célula de medição extremamente durável
  • Alta confiabilidade através da inovadora proteção da célula de medição – mesmo sob condições corrosivas ou redutoras
  • Redução de falhas do analisador através de um automonitoramento interno
  • Nenhum ajuste manual é necessário
  • Medição rápida próximo ao processo de incineração para um comando imediato
  • Autorizado para o monitoramento de emissão
  • Operação fácil do analisador – mesmo de longe
  • Alta segurança, graças ao conceito de segurança excelente em áreas com risco de explosão

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

Tem a inovação já nas células

Com o analisador de gases ZIRKOR200, a SICK oferece uma medição de oxigênio muito robusta, confiável e com adequabilidade testada para pequenas e grandes instalações de incineração. O ZIRKOR200 caracteriza-se por uma célula de medição especialmente durável. A tecnologia LongLife desenvolvida para isto aumenta a resistência da célula de medição, especialmente nas condições de redução e corrosão. O monitoramento integrado da célula de medição e um ajuste totalmente automático reduzem muito a manutenção. Com a ZIRKOR Remote-App, é possível um acesso sem fios rápido e fácil ao analisador. O ZIRKOR200 oferece uma medição de oxigênio descomplicada e com pouca manutenção para a otimização da incineração. Devido ao seu teste de adequabilidade segundo a EN 15267, ele também é adequado ao monitoramento de emissão.

Em síntese
  • Célula de medição extremamente durável devido aos inovadores mecanismos de proteção
  • Automonitoramento da célula de medição
  • Ajuste totalmente automático integrado na unidade de controle
  • Versão disponível para altas temperaturas
  • ZIRKOR Remote-App para o acesso remoto no analisador
  • Tempo de resposta muito curto
  • Adequabilidade testada segundo a EN 15267
  • Modelo para áreas com risco de explosão para ATEX/IECEx, zona 1 ou zona 21

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 
  • Unidade de análise ZIRKOR200 modelo padrão

    Unidade de análise ZIRKOR200 modelo padrão

    MensurandosO2
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoO2
    Princípios de mediçãoSensor de zircónio
    Faixas de medição
    0 ... 25 Vol.-%
    Faixas de medição certificadas
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tempo de ajuste (t90)
    5 s
    Dependendo do fluxo do gás de medição
    Precisão
    ± 0,5 %
    Do valor medido ou 0,02 Vol-% O2, valendo o valor mais alto
    Temperatura de processo
    Sonda de medição≤ +600 °C
    Haste de medição com tubo de proteção contra o frio≤ +1.600 °C
    Pressão de processo
    –100 hPa ... 100 hPa
    Oscilação de pressão máx.: ± 50 hPa
    Velocidade do gás de processo
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +80 °C
    Conformidade

    EN 15267

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    Instrução técnica para ar

    SIL
    Nível de integridade de segurançaSIL 2 (IEC 61508)
    Adequação sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de equipamentoType B
    Tipo de operaçãoBaixa taxa de demanda
    Arquitetura do sistemaAvaliação 1oo1
    ComentárioOpção
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Profundidade de imersão
    Sonda de medição≤ 3.682 mm
    Haste de medição com tubo de proteção contra o frio≤ 1.000 mm
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    Opções

    Tubo de proteção contra o frio

    Célula LongLife

    Célula LongLife²

  • Unidade de análise ZIRKOR200 modelos Ex

    Unidade de análise ZIRKOR200 modelos Ex

    MensurandosO2
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoO2
    Princípios de mediçãoSensor de zircónio
    Faixas de medição
    0 ... 25 Vol.-%
    Faixas de medição certificadas
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tempo de ajuste (t90)
    5 s
    Dependendo do fluxo do gás de medição
    Precisão
    ± 0,5 %
    Do valor medido ou 0,02 Vol-% O2, valendo o valor mais alto
    Temperatura de processo
    Sonda de medição ZIRKOR200 Ex-G≤ +500 °C
    Sonda de medição ZIRKOR200 Ex-G com tubo de proteção contra baixas temperaturas≤ +1.400 °C
    Sonda de medição ZIRKOR200 Ex-D≤ +600 °C
    Pressão de processo
    –100 hPa ... 100 hPa
    Oscilação de pressão máx.: ± 50 hPa
    Velocidade do gás de processo
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Conformidade

    EN 15267

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    Instrução técnica para ar

    SIL
    Nível de integridade de segurançaSIL 2 (IEC 61508)
    Adequação sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de equipamentoType B
    Tipo de operaçãoBaixa taxa de demanda
    Arquitetura do sistemaAvaliação 1oo1
    ComentárioOpção
    Aprovações Ex
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Profundidade de imersão
    Sonda de medição ZIRKOR200 Ex-G≤ 924 mm
    Sonda de medição ZIRKOR200 Ex-D≤ 960 mm
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    Opções

    Tubo de proteção contra baixas temperaturas (não em ZIRKOR200 Ex-D)

    Célula longa vida (já contida em ZIRKOR200 Ex-D)

    Célula LongLife²

  • Unidade de controle ZIRKOR200 modelo padrão

    Unidade de controle ZIRKOR200 modelo padrão

    Temperatura ambiente
    Modelo de ar do instrumento–20 °C ... +55 °C
    Modelo da bomba+20 °C ... +50 °C
    Carcaça GfK com aquecimento–40 °C ... +55 °C
    Temperatura de armazenamento
    –40 °C ... +80 °C
    ConformidadeEN 15267
    SIL
    Nível de integridade de segurançaSIL 2 (IEC 61508)
    Adequação sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de equipamentoType B
    Tipo de operaçãoBaixa taxa de demanda
    Arquitetura do sistemaAvaliação 1oo1
    ComentárioOpção
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    Caixa de chapa de açoIP66
    Carcaça de aço inoxidávelIP66
    Carcaça GFKIP66
    Rack de 19″IP20
    Saídas analógicas1 Saída:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanicamente isolado
    Entradas analógicas1 Entrada:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanicamente não isolado
    Saídas digitais5 Contatos de relé
    Entradas digitais2 Contatos de relé:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Indicação
    LEDs de estado: “Alarme”, “Manutenção” e “Erro”
    Operação

    Através de visor LCD e teclado de membrana

    Via dispositivo móvel Android com ZIRKOR Remote App

    Modelo

    Caixa de chapa de aço

    Carcaça de aço inoxidável

    Carcaça GFK

    Rack de 19″

    Dimensões (L x A x P)
    Caixa de chapa de aço300 mm x 440 mm x 240 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Carcaça de aço inoxidável300 mm x 400 mm x 240 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Carcaça GFK510 mm x 600 mm x 310 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Rack de 19″483 mm x 177 mm x 400 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    Caixa de chapa de aço17 kg ... 19 kg
    Carcaça de aço inoxidável17 kg ... 19 kg
    Carcaça GFK19 kg ... 27 kg
    Rack de 19″10 kg ... 11 kg
    Alimentação de energia
    Tensão104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Consumo de energia≤ 400 VA
    Disjuntor de entrada recomendado10 A
    Opções

    Ajuste semiautomático ou totalmente automático (ajuste de ponto 1 ou 2)

    Célula LongLife

    Célula LongLife²

    Modelo da bomba e do ejetor

  • Unidade de controle ZIRKOR200 Ex-G

    Unidade de controle ZIRKOR200 Ex-G

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de armazenamento
    –40 °C ... +80 °C
    ConformidadeEN 15267
    SIL
    Nível de integridade de segurançaSIL 2 (IEC 61508)
    Adequação sistemáticaSC 2 (IEC 61508)
    Tipo de equipamentoType B
    Tipo de operaçãoBaixa taxa de demanda
    Arquitetura do sistemaAvaliação 1oo1
    ComentárioOpção
    Aprovações Ex
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas1 Saída:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanicamente isolado
    Entradas analógicas1 Entrada:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanicamente não isolado
    Saídas digitais5 Contatos de relé
    Entradas digitais2 Contatos de relé:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Modo de integração do barramento de campoRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Indicação
    LEDs de estado: “Alarme”, “Manutenção” e “Erro”
    Operação

    Através de visor LCD e teclado de membrana

    Via dispositivo móvel Android com ZIRKOR Remote App

    ModeloCarcaça encapsulada à prova de pressão
    Dimensões (L x A x P)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    32 kg
    Alimentação de energia
    Tensão104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Consumo de energia≤ 400 VA
    Disjuntor de entrada recomendado10 A
  • Unidade pneumática ZIRKOR200 Ex-G

    Unidade pneumática ZIRKOR200 Ex-G

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65
    Dimensões (L x A x P)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Materiais auxiliares
    Gás de teste150 l/h ... 180 l/h
    Ar instrumental30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; tamanho de partículas máx. 1 µm; teor de partículas máx. 1 mg/m³; teor de óleo máx. 0,1 mg/m³; pressão no ponto de orvalho máx. –40 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads