Analisadores de gases “in situ”
ZIRKOR100

Medição de oxigênio facilitada

Seu proveito

  • Disponibilidade alta devido a uma célula de medição durável
  • Redução de falhas do analisador através de um automonitoramento interno
  • Medição rápida próximo ao processo de incineração para um comando imediato
  • Operação fácil do analisador – mesmo de longe

Vista geral

Medição de oxigênio facilitada

O analisador de gases ZIRKOR100 da SICK oferece uma medição de oxigênio muito robusta e confiável para pequenas instalações de incineração. Ele caracteriza-se por uma célula de medição extremamente durável com função de diagnóstico. Isto reduz muito a manutenção. Com a ZIRKOR Remote-App, é possível um acesso sem fios rápido e fácil ao analisador.

Deste modo, a medição de oxigênio descomplicada do ZIRKOR100 facilita a vida do proprietário da instalação, que tem mais possibilidades de se concentrar em outras tarefas importantes.

Em síntese
  • Célula de medição durável devido ao acabamento de qualidade
  • Automonitoramento da célula de medição
  • Versão para altas temperaturas disponível
  • ZIRKOR Remote-App para o acesso remoto no analisador
  • Tempo de resposta muito curto

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

  • Unidade de análise ZIRKOR100

    Unidade de análise ZIRKOR100

    MensurandosO2
    Princípios de mediçãoSensor de zircónio
    Faixas de medição
    O20 ... 25 %
    Tempo de ajuste (t90)
    5 s
    Dependendo do fluxo do gás de medição
    Precisão
    ± 0,5 %
    Do valor medido ou 0,02 Vol-% O2, valendo o valor mais alto
    Temperatura de processo
    Sonda de medição≤ +400 °C
    Haste de medição com tubo de proteção contra o frio≤ +1.400 °C
    Pressão de processo
    –100 hPa ... 100 hPa
    Oscilação de pressão máx.: ± 50 hPa
    Velocidade do gás de processo
    ≤ 50 m/s
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +80 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP20
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Profundidade de imersão
    Sonda de medição≤ 500 mm
    Haste de medição com tubo de proteção contra o frio≤ 1.000 mm
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571
    MaterialAço inoxidável 1.4571
    OpçõesTubo de proteção contra o frio
  • Unidade de controle ZIRKOR100

    Unidade de controle ZIRKOR100

    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura de armazenamento
    –40 °C ... +80 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Saídas analógicas1 Saída:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Saídas digitais2 Saídas:
    Opcionalmente são possíveis até 4 saídas
    Indicação
    LEDs de estado: “Alarme”, “Manutenção” e “Erro”
    Operação

    Através de visor LCD e teclado de membrana

    Via dispositivo móvel Android com ZIRKOR Remote App

    ModeloCaixa de chapa de aço
    Dimensões (L x A x P)
    300 mm x 440 mm x 240 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    17 kg ... 19 kg
    Alimentação de energia
    Tensão104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia≤ 350 VA
    Disjuntor de entrada recomendado10 A
    OpçõesDois alarmes de valor limite de oxigênio (valor mín./máx.)
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads