Analisadores de gases “in situ”
GM901

Medição CO para o monitoramento das emissões e o controle do processo

Seu proveito

  • Resultados de medição quase não adulterados por meio de medição direta in-situ
  • Instalação e colocação em operação rápidas e fáceis
  • Operação simples e fácil
  • Econômico, porque requer pouca manutenção

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

Medição CO para o monitoramento das emissões e o controle do processo

O analisador de gases GM901 está disponível nos modelos de equipamento "Cross-duct" ou "Versão de sonda". Deste modo, ele serve um largo espectro de aplicação – mesmo em tarefas de medição difíceis, tais como forte poeira, sobrepressão, perfis de fluxo críticos ou altas concentrações de gás de medição.

Em síntese
  • Medição representativa ao longo do diâmetro do duto
  • Operação da unidade de controle
  • Curto tempo de resposta
  • Verificável com cubeta cheia de gás; com sonda de medição de gás testável com gás de teste

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 
  • Sistema GM901 Cross-Duct

    Sistema GM901 Cross-Duct

    DescriçãoModelo Cross-Duct
    MensurandosCO
    Princípios de mediçãoCorrelação do filtro de gás
    Faixas de medição
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Relativamente ao percurso de medição de 1 m
    Tempo de ajuste (t90)
    5 s ... 360 s
    Precisão
    ± 5 %
    Do valor final da faixa de medição
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    ConformidadeAvaliação de amostra TÜV
    Segurança elétricaCE
    Montagem

    Flange de montagem, DN125, PN6

    Flange de montagem, ANSI, 5″

    Funções de verificaçãoTeste manual do ponto de referência com tina enchida de gás
  • Sistema GM901 sonda de medição

    Sistema GM901 sonda de medição

    DescriçãoModelo da sonda de medição
    MensurandosCO
    Princípios de mediçãoCorrelação do filtro de gás
    Faixas de medição
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Dependendo da distância de medição ativa e da temperatura do gás
    Tempo de ajuste (t90)
    5 s ... 360 s
    Precisão
    ± 5 %
    Do valor final da faixa de medição
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    ConformidadeConforme com U.S. EPA
    apenas sonda de medição testável por gás (GPP)
    Segurança elétricaCE
    Montagem

    Um local de montagem no canal

    Flange de montagem, DN125, PN6

    Flange de montagem, ANSI, 5″

    Funções de verificaçãoTeste manual do ponto de referência com tina enchida de gás
  • Unidade emissora/receptora

    Unidade emissora/receptora

    DescriçãoUnidade do analisador do modelo com sonda de medição
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / NEMA 4
    Dimensões (L x A x P)
    254 mm x 338 mm x 304 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    6 kg
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle
  • Unidade emissora

    Unidade emissora

    DescriçãoUnidade emissora do sistema de medição Cross-Duct
    Distância de medição
    Modelo Cross-Duct0,5 m ... 8 m
    Temperatura de processo
    ≤ +250 °C
    Com calibração alargada≤ +430 °C
    Pressão de processo
    ≤ 30 hPa
    Depende do suprimento de ar de purga
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / NEMA 4
    Dimensões (L x A x P)
    150 mm x 169 mm x 241 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    3 kg
    Inclusive acessório do ar de purga
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle
  • Unidade receptora

    Unidade receptora

    DescriçãoUnidade receptora do sistema de medição Cross-Duct
    Distância de medição
    Modelo Cross-Duct0,5 m ... 8 m
    Temperatura de processo
    ≤ +250 °C
    Com calibração alargada≤ +430 °C
    Pressão de processo
    ≤ 30 hPa
    Depende do suprimento de ar de purga
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / NEMA 4
    Dimensões (L x A x P)
    150 mm x 169 mm x 405 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    3 kg
    Inclusive acessório do ar de purga
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle
  • Sonda de medição aberta (GMP)

    Sonda de medição aberta (GMP)

    DescriçãoSonda de medição de construção aberta com sistema integrado de guia de ar de purga
    Distância de medição
    Ver desenhos das dimensões
    Precisão
    Sensor de pressão1 %
    Sensor de temperatura1 %
    Temperatura de processo
    ≤ +250 °C
    Com calibração alargada≤ +430 °C
    Pressão de processo
    –60 hPa ... 30 hPa
    Depende do suprimento de ar de purga
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Carga de particulado
    ≤ 3 g/m³
    Referido a 1 m de distância de medição, dependendo da aplicação
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP66
    Dimensões (L x A x P)
    Ver desenhos das dimensões
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571, Aço inoxidável 1.4539
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de controle
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purgaBocal de mangueira 40 mm
    Componentes integrados

    Monitor de fluxo do monitoramento do ar de purga

    Sensor de temperatura PT1000

    Sensor de pressão

  • Sonda de medição testável por gás (GPP)

    Sonda de medição testável por gás (GPP)

    DescriçãoSonda de medição com elemento filtrante permeável a gás para a calibração com gás de teste
    Distância de medição
    Ver desenhos das dimensões
    Precisão
    Sensor de pressão1 %
    Sensor de temperatura1 %
    Temperatura de processo
    ≤ +220 °C
    Pressão de processo
    –120 hPa ... 200 hPa
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Carga de particulado
    ≤ 30 g/m³
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65
    Dimensões (L x A x P)
    Ver desenhos das dimensões
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571, Aço inoxidável 1.4539, Cerâmica, PTFE
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia≤ 150 VA
    Ligações do gás auxiliar
    Gás de testeUnião roscada com anel de aperto 1/4″
    Componentes integrados

    Sensor de temperatura PT1000

    Sensor de pressão

    Aquecimento das superfícies óticas

  • Unidade de controle GM901

    Unidade de controle GM901

    DescriçãoA unidade de controle serve como interface de usuário, para o processamento e edição de dados e para funções de comando e monitoramento
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65
    Saídas analógicas1 Saída:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Entradas analógicas1 Entrada:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Para temperatura do gás
    Saídas digitais2 Contatos de relé:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Entradas digitais1 Entrada:
    24 V
    Serial
    Modo de integração do barramento de campoRS-232
    FunçãoInterface de serviço do proprietário
    Barramento CAN
    FunçãoBarramento de sistema interno
    Indicação
    Visor LC
    LEDs de estado: "Operation", "Service", "Warning" e "Malfunction"
    Entrada

    Teclas de setas

    Teclas de função

    OperaçãoOperação guiada pelo menu através de display LC e teclado de filme
    ModeloCaixa de chapa de aço
    Dimensões (L x A x P)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    4,3 kg
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia≤ 50 VA
  • Unidade de controle GM901, com conectividade ampliada

    Unidade de controle GM901, com conectividade ampliada

    DescriçãoA unidade de controle serve como interface de usuário, para o processamento e edição de dados e para funções de comando e monitoramento
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65
    Saídas analógicas3 Saídas:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanicamente isolado
    Entradas analógicas1 Entrada:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Para temperatura do gás
    Saídas digitais3 Contatos de relé:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Entradas digitais3 Entradas:
    24 V
    Serial
    Modo de integração do barramento de campoRS-232
    FunçãoInterface de serviço do proprietário
    PROFIBUS DP
    ObservaçãoOpção
    Modo de integração do barramento de campoRS-485
    Barramento CAN
    FunçãoBarramento de sistema interno
    Indicação
    Visor LC
    LEDs de estado: "Operation", "Service", "Warning" e "Malfunction"
    Entrada

    Teclas de setas

    Teclas de função

    OperaçãoOperação guiada pelo menu através de display LC e teclado de filme
    ModeloCaixa de chapa de aço
    Dimensões (L x A x P)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    4,3 kg
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia≤ 50 VA
  • Unidade de conexão

    Unidade de conexão

    DescriçãoPara prolongamento da conexão interna do barramento CAN com cabo fornecido pelo cliente
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / NEMA 4
    Dimensões (L x A x P)
    175 mm x 110,5 mm x 57 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    3 kg
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia60 VA
    Componentes integradosFonte de alimentação 24-V integrada para alimentar a unidade emissora/receptora
  • Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriçãoUnidade para disponibilizar ar sem pó para a purga de superfícies ópticas
    Fluxo do gás
    38 m³/h ... 63 m³/h
    No caso de 30 hPa de contrapressão, dependendo da subpressão no filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP54
    Dimensões (L x A x P)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    18 kg
    Alimentação de energia
    Corrente trifásicaΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purga40 mm
    Funções de verificaçãoControlador de subpressão (ponto de comutação –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de ar de dois níveis, tipo Europiclon, capacidade de particulado 200 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads