Analisadores de gases “in situ”
GM32

Medir gases agressivos de forma rápida e direta — também em áreas Ex

Seu proveito

  • Valores medidos quase não adulterados medidos diretamente no duto de gás
  • As breves flutuações do processo são mensuráveis
  • Medição representativa através da seleção da versão Cross-Duct ou versão com sonda de medição
  • Possibilidade de serviço mais rápido no local graças ao design modular
  • Longos intervalos isentos de manutenção
  • Analisador de gases in-situ a preço acessível — também na versão Ex
  • Baixos custos de instalação e operação, gases de teste não são necessários

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

Medir gases agressivos de forma rápida e direta — também em áreas Ex

O analisador de gases in-situ GM32 mede SO2, NO, NO2 e NH3, bem como pressão e temperatura no duto através do qual o gás flui. De forma direta, rápida e sem coleta de amostra ou transporte de gás. Isso significa que as instalações de controle trabalham diretamente com valores quase não adulterados. Graças ao automonitoramento, os valores medidos podem ser confiáveis​e quaisquer desvios são avisados​em um estágio inicial. Para medições de emissões de SO2 e NO, o GM32 foi testado de acordo com a norma europeia EN 15267. Também está disponível um modelo Ex com amplas funções de segurança e tecnologia de sistema sofisticada.

Em síntese
  • Medição “in situ” direta e rápida
  • Sem coleta de amostra gasosa, sem transporte de gás, sem preparação do gás
  • Até quatro mensurandos simultaneamente, além de temperatura e pressão do processo
  • Método de avaliação DOAS
  • Várias faixas de medição independentes entre si com medição precisa constante
  • Função automática de autoteste (QAL3) sem gases de teste
  • Modelo com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 
  • Sistema GM32; versão padrão e Ex

    Sistema GM32; versão padrão e Ex

    DescriçãoAnalisador de gases in situ de para o monitoramento de emissões e medição do processo
    MensurandosNO, NO2, NH3, SO2
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoNO, SO2
    Princípios de mediçãoEspectroscopia de absorção óptica diferencial (DOAS)
    Faixas de medição
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    As faixas de medição referem-se a 1 m de trajetória de medição
    As faixas de medição variam conforme a aplicação e a versão do aparelho
    Faixas de medição certificadas
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Num comprimento de percurso de medição ativo de 1,86 m (Cross-Duct), 1,25 m (sonda de medição aberta) ou 1 m (sonda de medição aberta, LowNO2)
    A sonda de medição testável por gás (GPP) não foi testada quanto à adequação pela TÜV
    Tempo de ajuste (t90)
    Sonda de medição aberta (GMP)≥ 5 s
    Sonda de medição testável por gás (GPP)≥ 120 s
    Modelo Cross-Duct≥ 5 s
    Tempo de regulagem parametrizável
    Precisão
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    Relativa à menor faixa de medição
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Mudança de temperatura no máximo ± 10 °C/h
    Temperatura de armazenamento
    –20 °C ... +55 °C
    Mudança de temperatura no máximo ± 10 °C/h
    Umidade ambiente
    ≤ 95 %
    Umidade relativa; não condensante
    Conformidade

    Aprovado para instalação sujeito a prévia autorização

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    27. BImSchV

    Instrução técnica para ar

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Aprovações Ex
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    Segurança elétricaCE
    Montagem

    Flange de montagem, DN125, PN6

    Flange de montagem, ANSI, 5″

    Funções de verificação

    Verificação interna do ponto zero

    Ciclo de verificação para ponto zero e ponto de referência conforme QAL3

    Opções

    Unidade de controle SCU (somente para áreas não sujeitas a risco de explosão)

    Calibração em múltiplas faixas (faixa de medição adicional para um componente)

    Faixa de temperatura do gás ampliada até 550 °C ou 650 °C

    LowNO2

  • Unidade de emissão/recepção; versão padrão

    Unidade de emissão/recepção; versão padrão

    DescriçãoUnidade de análise do sistema de medição
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / IP69K
    OperaçãoAtravés de unidade de controle integrada
    Dimensões (L x A x P)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    20 kg
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de ligação
    Consumo de energia≤ 36 W
  • Unidade de emissão/recepção; versão Ex

    Unidade de emissão/recepção; versão Ex

    DescriçãoUnidade de análise do sistema de medição
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / IP69K
    OperaçãoAtravés de unidade de controle integrada
    Dimensões (L x A x P)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    20 kg
    Alimentação de energia
    Tensão24 V DC
    TensãoAlimentação através da unidade de ligação
    Consumo de energia≤ 36 W
  • Sonda de medição aberta (GMP)

    Sonda de medição aberta (GMP)

    DescriçãoSonda de medição de construção aberta com sistema integrado de guia de ar de purga
    Distância de medição
    Ver desenhos das dimensões
    Precisão
    Sensor de pressão1 %
    Sensor de temperatura1 %
    Temperatura de processo
    ≤ +550 °C
    Pressão de processo
    –60 hPa ... 30 hPa
    Depende do suprimento de ar de purga
    Carga de particulado
    ≤ 3 g/m³
    Referido a 1 m de distância de medição, dependendo da aplicação
    Segurança elétricaCE
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Peso
    Ver desenhos das dimensões
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571, Aço inoxidável 1.4539
    Alimentação de energia
    TensãoAlimentação pela unidade emissora-unidade receptora
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purgaBocal de mangueira 40 mm
    Componentes integrados

    Monitor de fluxo do monitoramento do ar de purga

    Sensor de pressão (não na versão Ex)

    Sensor de temperatura PT1000 (não na versão Ex)

  • Sonda de medição testável por gás (GPP)

    Sonda de medição testável por gás (GPP)

    DescriçãoSonda de medição com elemento filtrante permeável a gás para a calibração com gás de teste
    Distância de medição
    Ver desenhos das dimensões
    Precisão
    Sensor de pressão1 %
    Sensor de temperatura1 %
    Temperatura de processo
    Com filtro de cerâmica≤ +430 °C
    Brevemente (máx. 30 min.) até 550 °C. Em temperaturas superiores a 430 °C, a saída confiável de valores medidos não pode ser garantida.
    Medição de NH3 com filtro de cerâmica+300 °C ... +430 °C
    Brevemente (máx. 30 min.) até 550 °C. Em temperaturas superiores a 430 °C, a saída confiável de valores medidos não pode ser garantida.
    Com filtro de teflon≤ +200 °C
    Pressão de processo
    –120 hPa ... 200 hPa
    Carga de particulado
    ≤ 30 g/m³
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Peso
    Ver desenhos das dimensões
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571, Aço inoxidável 1.4539, Cerâmica, PTFE
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia≤ 150 VA
    Ligações do gás auxiliar
    Gás de testeUnião roscada com anel de aperto 1/4″
    Componentes integrados

    Sensor de pressão

    Sensor de temperatura PT1000

    Aquecimento das superfícies óticas

  • Unidade refletora (modelo Cross-Duct)

    Unidade refletora (modelo Cross-Duct)

    DescriçãoUnidade de reflexão com refletor triplo de vidro
    Distância de medição
    Modelo Cross-Duct0,25 m ... 12 m
    Distância entre flanges menos 2x o comprimento do flange
    Temperatura de processo
    ≤ +550 °C
    Versões para temperaturas mais altas a pedido
    Pressão de processo
    –60 hPa ... 30 hPa
    Depende do suprimento de ar de purga
    Carga de particulado
    ≤ 3 g/m³
    Referido a 1 m de distância de medição, dependendo da aplicação
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / IP69K
    Dimensões (L x A x P)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    8,5 kg
  • Unidade de conexão; versão padrão

    Unidade de conexão; versão padrão

    DescriçãoTem a função de conectar a alimentação elétrica e os cabos de dados e de sinal nas instalações do cliente
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / IP69K
    Saídas analógicas2 Saídas:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Por módulo, ampliável para oito saídas
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Saídas digitais4 Saídas:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Entradas digitais4 Entradas:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Por módulo, ampliável para oito entradas
    Modbus✔ , ✔
    Modo de integração do barramento de campoTCP
    RTU RS-485 (Via módulo de interface opcional)
    Barramento CAN
    FunçãoBarramento de sistema interno
    Ethernet
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Dimensões (L x A x P)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    16 kg
    Alimentação de energia
    Tensão100 V AC ... 250 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia≤ 260 VA
  • Unidade de conexão; versão Ex

    Unidade de conexão; versão Ex

    DescriçãoTem a função de conectar a alimentação elétrica e os cabos de dados e de sinal nas instalações do cliente
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP65 / IP69K
    Saídas analógicas2 Saídas:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Por módulo, ampliável para oito saídas
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Saídas digitais4 Saídas:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Entradas digitais4 Entradas:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Por módulo, ampliável para oito entradas
    Modbus✔ , ✔
    Modo de integração do barramento de campoTCP
    RTU RS-485 (Via módulo de interface opcional)
    Barramento CAN
    FunçãoBarramento de sistema interno
    Ethernet
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Dimensões (L x A x P)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    16 kg
    Alimentação de energia
    Tensão100 V AC ... 230 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energia≤ 260 VA
  • Acessório de ar de purga; unidade de emissão/recepção

    Acessório de ar de purga; unidade de emissão/recepção

    DescriçãoAcessório flangeado com conexões para mangueira de ar de purga, sensor de temperatura e de pressão
    Segurança elétricaCE
    Dimensões (L x A x P)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    9,6 kg
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purgaBocal de mangueira 40 mm
    Conexões elétricas

    Monitor de subpressão suprimento de ar de purga

    Sensor de temperatura PT1000

    Sensor de pressão

    Componentes integrados

    Monitor de fluxo do monitoramento do ar de purga

    Sensor de pressão

  • Acessório de ar de purga; unidade de reflexão

    Acessório de ar de purga; unidade de reflexão

    DescriçãoAcessório flangeado com conexões para mangueira de ar de purga e monitoramento do ar de purga
    Segurança elétricaCE
    Dimensões (L x A x P)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    9,6 kg
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purgaBocal de mangueira 40 mm
    Conexões elétricasMonitor de subpressão suprimento de ar de purga
    Componentes integradosMonitor de fluxo do monitoramento do ar de purga
  • Sonda de pressão e temperatura (modelo Cross-Duct)

    Sonda de pressão e temperatura (modelo Cross-Duct)

    DescriçãoSensor de temperatura e de pressão com flange de montagem DN40 / PN40
    Precisão
    Sensor de pressão1 %
    Sensor de temperatura1 %
    Temperatura de processo
    ≤ +500 °C
    Segurança elétricaCE
    Dimensões (L x A x P)
    As dimensões são variáveis. Ver os detalhes nos desenhos dimensionais.
    Profundidade de imersão
    Sensor de temperatura PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MaterialAço inoxidável 1.4571, Aço ST37
    Itens fornecidos

    Cabo de conexão para sensor de temperatura, 5 m

    Mangueira de conexão para o sensor de pressão, 5 m

    Tampa flangeada, incl. vedação e parafusos

  • Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Unidade de purga SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    DescriçãoUnidade para disponibilizar ar sem pó para a purga de superfícies ópticas
    Fluxo do gás
    38 m³/h ... 63 m³/h
    No caso de 30 hPa de contrapressão, dependendo da subpressão no filtro
    Temperatura ambiente
    –40 °C ... +55 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP54
    Dimensões (L x A x P)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    18 kg
    Alimentação de energia
    Corrente trifásicaΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de purga40 mm
    Funções de verificaçãoControlador de subpressão (ponto de comutação –35 hPa)
    Componentes integradosFiltro de ar de dois níveis, tipo Europiclon, capacidade de particulado 200 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads