Analisadores de gases “in situ”

Análise de gás em tempo real diretamente no processo

Tecnologia de medição confiável para montagem dos dispositivos diretamente no local de medição: os analisadores de gases in-situ medem diretamente no processo sob as condições da instalação. Esses analisadores são caracterizados principalmente por seus requisitos de manutenção muito baixos e tempos de resposta muito curtos. Os analisadores de gases in-situ da SICK estão disponíveis em duas versões:

• Versões Cross-Duct para resultados de medição representativos por todo o corte transversal do duto

• Versões com sonda de medição, otimizadas para a montagem num lado do duto de gases

Filtrar por:

7 resultados:

resultados 1 - 7 de 7

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Medir gases agressivos de forma rápida e direta — também em áreas Ex
  • Medição “in situ” direta e rápida
  • Sem coleta de amostra gasosa, sem transporte de gás, sem preparação do gás
  • Até quatro mensurandos simultaneamente, além de temperatura e pressão do processo
  • Método de avaliação DOAS
  • Várias faixas de medição independentes entre si com medição precisa constante
  • Função automática de autoteste (QAL3) sem gases de teste
  • Modelo com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2
Comparar agora
Selecionar
Para regulagem eficiente de processos de combustão e secagem
  • Correção dinâmica da umidade
  • Medição in-situ rápida diretamente no processo
  • Detecção simultânea até três componentes de gás, temperatura e pressão
  • Sem coleta e preparação de gás
  • Disponível uma sonda de medição testável por gás
  • Funções de controle e auto-teste integradas
Comparar agora
Selecionar
Análise eficiente do processo – mesmo sob condições difíceis
  • Alta seletividade através de uma alta resolução espectral
  • Curto tempo de resposta
  • Nenhuma calibração necessária
  • Nenhuma peça móvel, praticamente sem desgaste
  • Não é necessário coletar amostras e preparar os gases
  • Versão com invólucro pressurizado para Ex-Zone 2
Comparar agora
Selecionar
Tem a inovação já nas células
  • Célula de medição extremamente durável devido aos inovadores mecanismos de proteção
  • Automonitoramento da célula de medição
  • Ajuste totalmente automático integrado na unidade de controle
  • Versão disponível para altas temperaturas
  • ZIRKOR Remote-App para o acesso remoto no analisador
  • Tempo de resposta muito curto
  • Adequabilidade testada segundo a EN 15267
  • Modelo para áreas com risco de explosão para ATEX/IECEx, zona 1 ou zona 21
Comparar agora
Selecionar
Medição CO para o monitoramento das emissões e o controle do processo
  • Medição representativa ao longo do diâmetro do duto
  • Operação da unidade de controle
  • Curto tempo de resposta
  • Verificável com cubeta cheia de gás; com sonda de medição de gás testável com gás de teste
Comparar agora
Selecionar
Medição de oxigênio facilitada
  • Célula de medição durável devido ao acabamento de qualidade
  • Automonitoramento da célula de medição
  • Versão para altas temperaturas disponível
  • ZIRKOR Remote-App para o acesso remoto no analisador
  • Tempo de resposta muito curto
Comparar agora
Selecionar
A medição de oxigênio diferente
  • Inovador princípio de medição de sonda de corrente
  • Ponto zero físico fixo e sinal de medição linear
  • Todas as peças condutoras de gás são aquecidas
  • Versão para altas temperaturas disponível
  • Curto tempo de resposta
  • Operação de até três analisadores através de uma unidade de avaliação
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 7 de 7