Mensurandos | Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2 |
Mensurandos testados quanto à adequação | CO, NO, O2, SO2 |
Fluxo do gás | | Sem bomba do gás de medição integrada | 5 l/h ... 100 l/h | Com bomba do gás de medição integrada | 30 l/h ... 60 l/h |
|
Temperatura do gás medido | | | 0 °C ... +45 °C Temperatura na entrada do analisador |
|
Pressão de processo | | Trajetos do gás tubulados | –200 hPa ... 1.000 hPa | Trajetos do gás canalizados | –200 hPa ... 300 hPa |
|
Umidade do gás de processo | | | Não condensante |
|
Carga de particulado | | | Livre de poeira e de aerossol |
|
Temperatura ambiente | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Temperatura de armazenamento | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Pressão ambiente | | | 700 hPa ... 1.200 hPa |
|
Altura geográfica | ≤ 2.000 m (Via zero normal) |
Umidade ambiente | | | ≤ 95 % Umidade relativa; não condensante |
|
Segurança elétrica | CE |
Saídas analógicas | 4 Saídas: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω 0 ... 10 V Galvanicamente isolado |
Entradas analógicas | 2 Entradas: 0/2/4 ... 20 mA Opção: 0 ... 10 V DC |
Saídas digitais | 8 Contatos de relé: Três saídas de relé pré-ocupadas para falha, assistência e manutenção 8 Saídas Open Collector: Livremente ajustável |
Entradas digitais | 8 Entradas de opto-acopladores: Galvanicamente isolado; livremente programável |
Modbus | ✔ | Modo de integração do barramento de campo | RTU RS-232 |
|
|
Operação | Operação guiada pelo menu através de display LC e teclado de filme |
Línguas do menu | Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Holandês, Polonês, Sueco, Espanhol |
Alimentação de energia | | Tensão | 100 V AC, - 15 % / + 10 % | | 115 V AC, - 15 % / + 10 % | | 230 V AC, - 15 % / + 10 % | Frequência | 48 ... 62 Hz | Consumo de energia | ≤ 150 VA Depende da configuração do sistema |
|
Funções de correção | Verificação automática e ajuste com gases de teste Ajuste manual com gases de teste |
Opções | Bomba do gás de medição integrada (apenas em trajetos de gás canalizados) Trajetos do gás tubulados Até três trajetos de gás isolados Sensor de vazão Sensor de umidade Correção barométrica da pressão Correção da pressão do gás de medição Comutação dos pontos de medição (máx. 8 pontos de medição) |