Contato
Feedback

Analisadores de gás extrativos
MERCEM300Z

Medição de mercúrio sustentável em gases de fumaça

Seu proveito

  • Resultados confiáveis dos valores medidos efetivos de Hg elementar e quimicamente ligado em gases
  • Custos operacionais muito reduzidos
  • Elevada segurança de medição através do ajuste automatizado com gás de teste (opcional)
  • Custos de manutenção muito reduzidos
  • Elevada estabilidade a longo prazo sem esforço devido ao analisador de gases com autoajuste
  • Acesso cômodo e rápido para assistência sem problemas e diagnóstico remoto de fácil utilização

Vista geral

Medição de mercúrio sustentável em gases de fumaça

O analisador de gases para mercúrio extrativo MERCEM300Z monitora de forma muito confiável as emissões de Hg em gases de exaustão até faixas de medição muito pequenas. Devido às diferentes variantes de carcaças, o MERCEM300Z é adequado tanto para utilização em containers de análise climatizados como ao ar livre em condições ambientais adversas. A totalidade do sistema extrativo foi concebida em conformidade com requisitos legais nacionais e internacionais.

Em síntese
  • Medição precisa de “Hg total” diretamente no conversor térmico (patenteada)
  • Medições sem materiais consumíveis
  • Alimentação de gás de medição praticamente sem desgaste por meio de bomba de ejetor - sem peças móveis
  • Cuvete de ajuste integrado para verificação automática de deslize
  • Ajuste automático de todo o sistema por gerador de gás de teste integrado (opção)
  • Construção modular de todo o sistema

spareparts

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

  • Sistema

    Sistema

    MensurandosHg
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoHg
    Princípios de mediçãoEspectroscopia de absorção de átomos Zeeman
    Fluxo do gás
    150 l/h ... 400 l/h
    Faixas de medição
    Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
    Faixas de medição certificadas
    Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
    Desvio de sensibilidade
    < 3 %: No intervalo de manutenção, relativamente ao valor final da faixa de medição
    Desvio de ponto zero
    < 3 %: No intervalo de manutenção, relativamente ao valor final da faixa de medição
    Limite de detecção
    < 2 %: referido ao valor de medição final
    Temperatura de processo
    ≤ +1.300 °C
    Pressão de processo
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Temperatura ambiente
    MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
    MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
    Temperatura de armazenamento
    –20 °C ... +40 °C
    Pressão ambiente
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Umidade ambiente
    ≤ 80 %
    Umidade relativa; não condensante
    Conformidade

    Aprovado para instalação sujeito a prévia autorização

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    27.BImSchV

    Instrução técnica para ar

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    MERCEM300ZIP55
    MERCEM300Z IndoorIP43
    Saídas analógicas2 Saídas:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Separada galvanicamente; outras saídas com a utilização de módulos I/O (opcional)
    Saídas digitais4 Contatos de relé:
    + 50 V, 4 A
    Separada galvanicamente; outras saídas com a utilização de módulos I/O (opcional)
    Entradas digitais4 Entradas:
    + 24 V, 0,3 A
    Galvanicamente isolado; outras entradas com a utilização de módulos E/S (opcional)
    Modbus
    Modo de integração do barramento de campoTCP
    Ethernet
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Indicação
    Visor LC
    EntradaTeclas de função
    OperaçãoAtravés de visor LCD ou software SOPAS ET
    ModeloArmário de alumínio
    Dimensões (L x A x P)
    MERCEM300Z com refrigerador1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm
    MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm
    Peso
    ≤ 250 kg
    Alimentação de energia
    Consumo de energiaSem gerador de gás de teste integrado: ≤ 2.100 W
    Com gerador de gás de teste integrado: ≤ 3.100 W
    Materiais auxiliares
    Ar instrumental≤ 2.500 l/h
    6 ... 7 bar; tamanho máx. das partículas 1 µm; teor máx. de óleo 0,1 mg/m³; ponto máx. de orvalho –30 °C
    Gás de teste≤ 500 l/h
    Máx. 0,5 bar; precisão ±2%; teor de água 5 ... 30 Vol.-%
    Ligações do gás de medição
    Entrada do gás de mediçãoSwagelok 6 mm
    Ligações do gás auxiliar
    Gás de testeSwagelok 6 mm
    Ar instrumentalSwagelok 10 mm
    Saída de gases de escapeSwagelok 10 mm
    Funções de correção

    Tina de ajuste interna

    Gerador de gás de teste integrado (opcional)

    Correção do desvio (QAL3) e verificação do sistema global

    Componentes integrados

    Preparação de ar instrumental integrada (opcional)

    Gerador de gás de teste integrado (opcional)

Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima