Analisadores de gás extrativos

Análise de gás confiável — mesmo em condições de processo adversas
Os analisadores de gases extrativos da SICK podem ser usadosem muitas aplicações. A tecnologia de medição extrativa obtém um fluxo parcial de gás do duto de gás e o alimenta em um módulo analisador após o processamento e em condições constantes. A SICK fornece a tecnologia de medição, desde a coleta de gás e condicionamento de gás até vários módulos de análise – adaptados especificamente para a respectiva tarefa de medição.
Filtrar por:
8 resultados:
Nós estabelecemos marcos nos fotômetros extrativos
- Detetor com alta estabilidade duradoura
- Medição O2 paramagnética ou eletroquímica
- Ajuste automático com ar ambiente livre de componentes
- Insensível á sujeira
Análise do gás à medida para o monitoramento do processo e das emissões
- 4 Diferentes princípios de medição disponíveis
- Mais de 60 componentes de medição à escolha
- 3 Diferentes variantes de carcaça para diferentes áreas de aplicação
- Até 3 módulos de analisador numa carcaça
Medição eficiente de mercúrio em gases combustíveis
- Medição precisa de “Hg total” diretamente no conversor térmico (patenteado)
- Operação de medição sem reagentes
- Fornecimento de gás de medição praticamente sem desgaste por meio de uma bomba ejetora – sem peças móveis
- Cubeta de ajuste integrada para verificação automática de desvio
- Ajuste automático de todo o sistema por gerador de gás de teste integrado (opcional)
- Design modular de todo o sistema
Análise do gás à medida para o monitoramento do processo e das emissões
- 6 módulos de analisador diferentes: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (eletroquimicamente O2), OXOR-P (paramagneticamente O2), THERMOR (TC) e UNOR (NDIR)
- 4 diferentes variantes de carcaça
- Módulo de gás com bomba de gás de medição e/ou sensores de monitoramento
- Variante de carcaça para montagem simples e rápida no sistema de análise
- Diagnóstico remoto através de ethernet com o software SOPAS ET
Especialista para medições contínuas de hidrocarboneto total
- Carcaça de 19″ padrão para uma integração simples nos sistemas tipicamente industriais
- Carcaça de parede compacta (stand-alone)
- Bomba ejetora praticamente sem manutenção para o transporte de gás de amostra
- Catalizador interno (opção) para a limpeza de gás zero e processo de combustão
- Regulagem automática e compensação de oscilações de pressão no processo
- Filtro de proteção na entrada de medição
- Alta linearidade (≤ 2 %) para faixas de medição de muito pequenas a grandes
- Adequabilidade testada segundo EN 15267 e EN 14181
Monitoramento do processo simultâneo até 6 componentes de medição
- Medição simultânea de até 6 componentes
- Cubetas de processo de até 60 bar e 200 °C disponíveis
- Comutação automática do ponto de medição
- Dispositivo de ajuste integrado (opcional)
- Dispositivos de proteção para medir misturas tóxicas ou inflamáveis
- Operação ampliada através de PC e software SOPAS ET
- Sistema flexível de módulo I/O
Exigente análise de processo na linha de produção
- Alta seletividade mediante resolução espectral elevada
- Não requer calibração
- Não tem peças em movimento, quase sem desgaste
- Célula de medição de trajeto longo aquecido
- Técnica de medição a quente
Monitoramento UEG confiável em processos
- Detector de gás para compostos orgânicos voláteis
- Certificado conforme EN 50271
- Versão inline para o acoplamento direto ao processo
- Carcaça para usar em zonas Ex 1 e 2 como opção
- Estrutura modular para instalação flexível
- Diluição integrada do gás de medição
- Todos os trajetos de gás aquecidos
- Não tem peças em movimento