Sistemas de fixação
Montar de forma flexível
1.388 resultados:
- Material: Plástico
- Itens fornecidos: Sem material de fixação
- Aplicável para: Bloco de terminais para sensores circulares com diâmetro da carcaça de 6,5 mm, sem batente fixo
- Material: Plástico
- Itens fornecidos: Sem material de fixação
- Aplicável para: Bloco de terminais para sensores circulares com diâmetro da carcaça de 4 mm, sem batente fixo
- Material: Plástico
- Itens fornecidos: Sem material de fixação
- Aplicável para: Bloco de terminais para sensores circulares com diâmetro da carcaça de 5 mm, sem batente fixo
- Material: Plástico
- Itens fornecidos: Sem material de fixação
- Aplicável para: Bloco de terminais para sensores circulares com diâmetro da carcaça de 3 mm, sem batente fixo
- Descrição: Suporte de alinhamento para scanGrid2, direcionável ± 10°
- Adequado para: scanGrid2
- Descrição: Suporte Compact FlexFix para 1 dispositivo (p. ex., emissor ou receptor), direcionável ± 15°, inclusive parafuso M5,para montagem com parafusos de cabeça escareada
- Material: Plástico
- Unidade de embalagem: 2 unidade
- Descrição: Suporte Compact FlexFix para 2 dispositivos (p. ex., emissor e receptor), direcionável ± 15°, inclusive parafuso M5, para montagem com parafusos de cabeça escareada
- Material: Plástico
- Unidade de embalagem: 4 unidade
- Descrição: Conjunto de fixação, proteção contra impacto e auxiliar de alinhamento
- Dimensões (L x A x C): 101,5 mm 92 mm 75 mm
- Material: Alumínio anodizado
- Adequado para: TiM35x, TIM36x, TiM55x, TiM56x, TiM57x, TiM58x, TiM78x
- Descrição: Suporte de fixação para cilindro de perfil/barra de tração
- Material: Peça de zinco fundido
- Itens fornecidos: Incl. material de fixação
- Descrição: Flange com tubo para sonda pT combinada, com tampa, vedação, diâmetro interno 70 mm, comprimento nominal 240 mm
- Material: Aço para construção 1.0037
- Descrição: Cobertura contra intempéries para analisador, não cobre o acoplamento de ar de purga
- Descrição: Suporte FlexFix para 2 dispositivos (p. ex., emissor e receptor), direcionável ± 15°, inclusive parafuso M5
- Material: Plástico
- Unidade de embalagem: 4 unidade
- Descrição: Suporte QuickFix para 1 dispositivo (por ex., emissor ou receptor)
- Material: Plástico
- Unidade de embalagem: 2 unidade
- Descrição: Flange com tubo, diâmetro interno 70,2 mm, comprimento 240 mm, material = 1.0037
- Material: Aço para construção 1.0037
- Descrição: Carcaça de proteção para suporte tipo grampo universal
- Material: Aço, Peça de zinco fundido
- Itens fornecidos: Suporte tipo grampo universal, material de fixação
- Adequado para: W16
- Descrição: Cantoneira de fixação para LMS5xx (para reequipamento, caso o 2018303 já seja utilizado)
- Material: Aço inoxidável V2A (1.4301)
- Descrição: Roda de medição de alumínio com O-Ring (NBR70) para eixo sólido de 6 mm, perímetro de 200 mm
- Descrição: Roda de medição de alumínio com O-Ring (NBR70) para eixo sólido de 10 mm, perímetro de 200 mm
- Descrição: Capa terminal da carcaça como proteção mecânica para o barramento de parede traseira. Colocar a capa terminal da carcaça no último módulo.
- Descrição: Pinça de fixação para eixo oco de inserção, diâmetro do eixo de 12 mm, diâmetro exterior de 14 mm
- Descrição: Pinça de fixação para eixo oco de inserção, diâmetro do eixo de 10 mm, diâmetro exterior de 14 mm
- Descrição: Pinça de fixação para eixo oco de encaixe, diâmetro do eixo de 6 mm, diâmetro exterior de 15 mm