Refletores e sistema óptico
Interação perfeita
579 resultados:
- Descrição: Ferramenta para alinhamento a laser para diversos sensores, classe do laser 2 (IEC 60825): Não olhar diretamente para o raio luminoso!
- Descrição: Filtro de polarização para redução da interferência de reflexões luminosas
- Descrição: Prismático de precisão, auto-adesivo, alta temperatura: até 99 °C, ø 15 mm, ø superfície reflexiva 13 mm
- Temperatura ambiente, operação: –20 °C ... +65 °C
- Descrição: Filtro de bloqueio de luz diurna para variantes com objetiva intercambiável e vidro frontal intercambiável, vidro
- Descrição: Diafragma do vidro frontal para barreiras de luz cilíndrica M18, latão niquelado, vidro
- Descrição: Modelo de alinhamento para auxílio de alinhamento por laser integrado
- Descrição: Adaptador AR60 para sensores M30 (sistemas L4000, L41 e L21)
- Descrição: Iluminação de anel, ponto de campo claro, cor de iluminação infravermelha, distância de iluminação 0,2 m ... 2 m, temperatura 0 °C ... +40 °C
- Classe LED: Grupo de risco 1 (baixo risco, IEC62471 : 2006)
- Temperatura ambiente, operação: 0 °C ... +40 °C
- Descrição: Cartão de diafragma para WS/WE12-3 com 2 diafragmas auto-adesivos para emissor e receptor, largura de ranhura X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Descrição: Diafragma de ranhura, ranhura transversal ou longitudinal, largura de ranhura 1,0 mm
- Descrição: Diafragmas de ranhuras, ranhuras transversais ou longitudinais, várias larguras de ranhuras 0,5 milímetros / 1.0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Descrição: Diafragma de ranhura, ranhura transversal ou longitudinal, largura de ranhura 2,0 mm
- Descrição: Diafragma de ranhura, ranhura longitudinal, largura de ranhura 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Descrição: Diafragmas de ranhuras, ranhura transversal ou longitudinal, largura de ranhura 1,0 mm / 2,0 mm / 5,0 mm
- Descrição: Diafragmas de ranhuras, ranhura transversal ou longitudinal, largura de ranhura 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Descrição: Filtro de bloqueio de luz diurna para variantes com objetiva intercambiável e vidro frontal intercambiável, PMMA
- Descrição: Iluminação integrável, cor de iluminação azul, larga, aplicável para objetivas com distância focal de 12,5 mm e 16 mm