Módulos e gateways

Conexão inteligente
Mostrar tudo Ocultar tudo
Filtrar por:

76 resultados:

resultados 1 - 24 de 76

  • Família de acessórios: Módulos de barramento de campo
  • Descrição: Acoplador EtherCAT para WLL180T, KTL180 e AOD1. Propriedades: EtherCAT, taxas de transmissão de 100 MBaud, conexão M12 EtherCAT, conexão da alimentação de tensão M8, 4 pinos, funcionalidade de leitura/escrita plena dos dados do processo e de serviço dos sensores conectados. Para maiores informações e detalhes técnicos, ver o manual de instruções
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de barramento de campo
  • Descrição: Características: Profibus DP-V1 Slave, taxas de transmissão de 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, conexão D-Sub (RS485), 9 pinos, Profibus, conexão M8, 4 pinos, acesso possível a todos os parâmetros dos sensores conectados. Para maiores informações e detalhes técnicos, ver o manual de instruções
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de barramento de campo
  • Descrição: Acoplador Profinet para WLL180T e AOD1. Propriedades: Profinet IRT, taxas de transmissão de 10 MBaud a 100 MBaud, conexão M12, conexão da alimentação de tensão M8, 4 pinos, Somente edição da saída de comutação Q1 dos sensores conectados. Para maiores informações e detalhes técnicos, ver o manual de instruções
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Unidades de avaliação
  • Descrição: Unidade de avaliação OD Mini, OD5000 e OL1, slave, 3 x Q, 1 x analógico, cabo chicote, 2 m
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Interruptor Ethernet Outdoor, 8 portas, temperatura operacional permitida –40 °C ... +75 °C
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Interruptor Ethernet Outdoor, 8 portas, temperatura operacional permitida –40 °C ... +75 °C
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Unidade de controle externa passiva com uma tecla e três indicadores de LED, cabo com conector macho M12, 4 pinos, controlador lógico programável: Pin 2 e Pin 4 invertidos, material do cabo: PUR, material da carcaça: plástico, TPU, reforçado, tensão de alimentação: CC 10 V CC ... 30 V CC, energia Imáx.: 510 mA, grau de proteção: III (EN 61140), EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, temperatura ambiente na operação: –25 °C ... +55 °C, temperatura ambiente na armazenagem: –25 °C ... +70 °C
Detalhes
Comparar agora
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Unidade de controle externa passiva com uma tecla e três indicadores de LED. Cabo com conector macho M12, 4 pinos, material do cabo: PUR, material da carcaça: plástico, TPU, reforçado, tensão de alimentação: CC 10 V CC ... 30 V CC, energia Imáx.: 510 mA, grau de proteção: III (EN 61140), EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, temperatura ambiente na operação: –25 °C ... +55 °C, temperatura ambiente na armazenagem: –25 °C ... +70 °C
Detalhes
Comparar agora
  • Família de acessórios: Unidades de avaliação
  • Descrição: Unidade de avaliação OD Precision, 5 x NPN
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Unidades de avaliação
  • Descrição: Unidade de avaliação OD Precision, 5 x PNP
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Módulo de extensão I/O, para aumentar o número de entradas digitais em combinação com a caixa de extensão I/O. Número das entradas digitais: 2, apenas para uso com 6037654
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: IO-Link V1.1 classe de porta A, conexão USB2.0, alimentação externa de tensão opcional 24 V / 1A
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de barramento de campo
  • Descrição: Módulo de expansão externo CAN para até 8 saídas digitais adicionais, IP 20
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Caixa de conexão para potência, I/O e dados RS-232/-422 (não Ethernet), com três cabos M12 pré-cablados, 8 pinos, previsto para uso com o LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Caixa de conexão para potência, I/O e dados RS-232/-422 (não Ethernet), com três cabos M12 pré-cablados, 12 pinos, previsto para uso com o LMS511
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos Cloning
  • Descrição: Ferramenta de visualização, parametrização e clonagem, indicador LED de 3 posições, tensão de operação, CC 9 V a 30 V
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de barramento de campo
  • Descrição: Acoplador Profinet para WLL180T, KTL180 e AOD1. Propriedades: PROFINET IRT, taxas de transmissão de 10 MBaud a 100 MBaud, conexão M12 PROFINET, conexão da alimentação de tensão M8, 4 pinos, funcionalidade de leitura/escrita plena dos dados do processo e de serviço dos sensores conectados. Para maiores informações e detalhes técnicos, ver o manual de instruções
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Separador de Motor-Feedback: conectividade para um encoder / um sistema de Motor-Feedback. Ligação com os módulos Motion Control FX3-MOC: conector fêmea, D-Sub HD, 15 pinos. Conexão para mais um separador de Motor Feedback: conector fêmea, D-Sub, 9 pinos.
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Caixa de conexão encoder dual: conectividade para dois encoders. Ligação com os módulos Motion Control FX3-MOC: conector fêmea, D-Sub HD, 15 pinos.
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de barramento de campo
  • Descrição: Acoplador Profibus para WLL180T ou OD Mini. Características: Profibus DP-V0 Slave, taxas de transmissão de 9,6 KBit/s - 12 MBit/s, conexão D-Sub (RS485), 9 pinos, Profibus, conexão M8, 4 pinos, Apenas emissão da saída de comutação dos sensores conectados. Para maiores informações e detalhes técnicos, ver o manual de instruções
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de conexão
  • Descrição: Caixa de conexão para potência, I/O e dados RS-232/-422 (não Ethernet), com três cabos M12 pré-cablados, 12 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos Cloning
  • Descrição: Memória de parâmetros externa para integração em CDB620/CDB650/CDM42x
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Módulos de potência
  • Descrição: Fonte de alimentação, 10,8 W
Detalhes
Comparar agora
Peça

resultados 1 - 24 de 76