Mais acessórios
Para as mais variadas exigências
603 resultados:
- Descrição: Equipamento de programação com Handheld para os encoders programáveis SICK AHS/AHM36 CANopen, sensores de inclinação TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, encoders analógicos e encoders wire draw TMS/TMM88 com AHS/AHM36 CANopen. Dimensões compactas, peso baixo e de operação intuitiva.
- Itens fornecidos: 1x ferramenta de programação PGT-12-Pro Standalone, 4x pilhas alcalinas 1,5 V Mignon(AA)
Sensor Visualization
SLT
- Categoria do produto: Luz sinalizadora de LED
- Outras funções: Luz sinalizadora IO-Link, Parametrização via IO-Link, Configuração simples diretamente pela superfície de comando de SOPAS ET, a ferramenta de engenharia da SICK
- Descrição: Equipamento de programação com display para encoders programáveis SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 e encoder wire draw com DFS60, AFS/AFM60 e AHS/AHM36. Dimensões compactas, peso baixo e de operação intuitiva
- Itens fornecidos: 1x ferramenta de programação PGT-10-Pro Standalone, 4x pilhas alcalinas 1,5 V Mignon(AA)
- Descrição: Aparelho de programação USB, para encoder programável SICK AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 e encoder wire draw com encoders programáveis
- Descrição: Ferramenta de programação sVip® LAN para todos os sistemas de Motor-Feedback
- Itens fornecidos: 1x Programming Tool PGT-11-S LAN, 1x fonte de alimentação 100-240 V CA / 12 V CC, adaptador primário (Europa, UK, EUA/Japão, Austrália), Ethernet cabo 3 m
- Descrição: Ferramenta de alinhamento para detecção da luz infravermelha de sensores SICK (comprimentos de onda 780 nm a 1.050 nm)
- Itens fornecidos: Ferramenta de alinhamento, pedal de base, meio de indicação, instrução de montagem
- Descrição: Este produto é um sinalizador sonoro exclusivo para o modelo SLT060-0B010J700.
- Grupo de acessórios: Ferramentas de verificação e monitoramento
- Descrição: Diâmetro 70 mm, comprimento 500 mm
- Grupo de acessórios: Ferramentas de verificação e monitoramento
- Descrição: Diâmetro 50 mm, comprimento 500 mm
- Família de acessórios: Placa de arrefecimento
- Descrição: Placa de arrefecimento para arrefecimento de água
- Família de acessórios: Placa de arrefecimento
- Descrição: Placa de arrefecimento para arrefecimento de água
- Descrição: Aparelho de programação PC para SPEETEC 1D programável. Conecta a conexão de configuração de sensores programáveis SPEETEC 1D com um PC / Laptop e permite a parametrização e o diagnóstico via SOPAS ET. A interface não foi projetada como conexão permanente. O cabo do dispositivo de programação não deve ser prolongado.
- Itens fornecidos: 1x aparelho de programação PC PGT-14
- Grupo de acessórios: Elementos de sinalização e indicação
-
Descrição:
Luz sinalizadora (vermelha, amarela, verde), inc. buzina de 98 dB, níveis reguláveis para alarme visual e acústico,
24 V, conexão M12, inc. acessório para fixação
- Descrição: Mecânica para cabos de tração EcoLine para servoflange com eixo de 6 mm, faixa de medição 0 m ... 1,25 m
- Itens fornecidos: Sem encoder
- Grupo de acessórios: Ímãs
-
Descrição:
Neodímio
- Nota: é proibida a venda direta ou indireta dos ímãs de neodímio fornecidos por nós ou dos produtos finais feitos com esses ímãs para os seguintes países: EUA, Canadá e Japão.
- Descrição: Placa de circuito impresso adicional para conexão de um leitor de código de barras com aquecimento, em combinação com CDM-420
- Família de acessórios: Filtros de proteção e tubos de aquecimento
- Descrição: Filtros de proteção para cabos de conexão. Evita a entrada de umidade no tubo de ventilação do cabo de conexão. Para montagem na extremidade do cabo.
- Descrição: Suporte universal para braços em aço redondo e braços de muting, para a montagem de sensores ou refletores