Fontes de alimentação e cabos de rede
Alimentação elétrica otimizada
50 resultados:
- Descrição: Cabo de alimentação de energia da unidade de conexão até a unidade receptora, 3 pinos, comprimento 10 m
- Descrição: Cabo de alimentação de energia da unidade de conexão até a unidade receptora, 3 pinos, comprimento 20 m
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 1 A
- Descrição: Fonte de alimentação 24 V com conector fêmea M12 confeccionado, 17 pinos. Inclusive conector macho para a Europa, EUA, Inglaterra, Austrália
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 1 A
- Descrição: Fonte de alimentação 24 V com conector fêmea M12 confeccionado, 5 pinos, codificação A. Inclusive conector macho para a Europa, EUA, Inglaterra, Austrália
- Descrição: Fonte de alimentação independente 18V, para testar os sensores Com tecla Teach-in para processo de teach e configuração remota de sensores som cabo de processo de teach externo, PNP & NPN, com utilização metálica e magnética para testar os sensores magnéticos e cilíndricos, incl. pilhas 2 x 9V
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 2,1 A
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 3,9 A
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 5 V DC
- Corrente de saída: 2 A
- Descrição: Fonte de alimentação, entrada AC 100 ... 240 V, saída DC 5 V/2 A (necessária ao utilizar o cabo RS-232-TTL, não cumpre com a norma médica EN 60601/IEC 60601)
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 2,1 A
- Descrição: Fonte de alimentação CC 24 V / 2,1 A, faixa de ajuste 24 V ... 28 V, corrente de entrada típ. 0,77 A / 0,44 A, frequência da rede 50 Hz ... 60 Hz
- Tensão de entrada: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensão de saída: 5,2 V DC
- Corrente de saída: 1 A
- Descrição: Fonte de alimentação com conector macho EU para estação de carregamento, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA a 255 V CA em 50 Hz a 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
- Tensão de entrada: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensão de saída: 5,2 V DC
- Corrente de saída: 1 A
- Descrição: Fonte de alimentação com conector macho NA para estação de carregamento, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA a 255 V CA em 50 Hz a 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
- Tensão de entrada: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensão de saída: 5,2 V DC
- Corrente de saída: 1 A
- Descrição: Fonte de alimentação com conector macho EU para leitores manuais a cabo, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA a 255 V CA em 50 Hz a 60 Hz (Honeywell 46-00526)
- Tensão de entrada: 90 V AC ... 255 V AC
- Tensão de saída: 5,2 V DC
- Corrente de saída: 1 A
- Descrição: Fonte de alimentação com conector macho NA para leitores manuais a cabo, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA a 255 V CA em 50 Hz a 60 Hz (Honeywell 46-00525)
- Tensão de entrada: ≤ 230 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 20 A
- Descrição: Power supply unit
- Tensão de saída: 12 V DC
- Corrente de saída: 4,16 A
- Descrição: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 12 V DC
- Corrente de saída: 4,16 A
- Descrição: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
- Descrição: Injetor PoE até 30 Watt conforme IEEE 802.3af, tipo de conexão: duas tomadas RJ45, taxa de transmissão serial: 10/100/1.000 MBit/s, tensão de saída nominal: 54 V CC, montagem em trilho de suporte
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 5 V DC
- Descrição: Transformador universal, entrada AC 100 ... 240 V, saída DC 5 V, incluindo cabo de alimentação com conector europeu de contato de segurança (não cumpre com a norma médica EN 60601 / IEC 60601)
- Tensão de entrada: ≤ 230 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 10 A
- Descrição: Power supply unit
- Tensão de entrada: 90 V AC ... 264 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Corrente de saída: 1,14 A
- Tensão de entrada: 100 V AC ... 240 V AC
- Tensão de saída: 24 V DC
- Descrição: Fonte de alimentação 24 V CC, 5 pinos, M12, para TriSpector em combinação com o cabo de conexão 2079766
- Descrição: Conversor DC/DC com cabos de conexão, área de tensão de entrada de 13 V ... 32 V, tensão de saída 24 V, potência 240 W