Adaptador

A ligação adequada
Mostrar tudo Ocultar tudo
Filtrar por:

122 resultados:

resultados 1 - 24 de 122

  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 6
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Descrição: Não blindado
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 4 pinos
  • Número de slots: 10
  • Tipo de conexão slots: M8 4 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Cabo: 5 m, 22 fios, PUR, sem halogênio
  • Descrição: Não blindado
  • Área de aplicação: Operação de esteira de arrasto
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 8
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Cabo: 5 m, 10 fios, PUR, sem halogênio
  • Descrição: Não blindado
  • Área de aplicação: Operação de esteira de arrasto
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 10
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Cabo: 5 m, 12 fios, PUR, sem halogênio
  • Descrição: Não blindado
  • Área de aplicação: Operação de esteira de arrasto
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 10
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Descrição: Não blindado
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 8
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Descrição: Não blindado
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 6
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Cabo: 5 m, 8 fios, PUR, sem halogênio
  • Descrição: Não blindado
  • Área de aplicação: Operação de esteira de arrasto
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 4
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Cabo: 5 m, 6 fios, PUR, sem halogênio
  • Descrição: Não blindado
  • Área de aplicação: Operação de esteira de arrasto
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 4 pinos
  • Número de slots: 8
  • Tipo de conexão slots: M8 4 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Cabo: 5 m, 18 fios, PUR, sem halogênio
  • Descrição: Não blindado
  • Área de aplicação: Operação de esteira de arrasto
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: 3 pinos
  • Número de slots: 4
  • Tipo de conexão slots: M8 3 pinos Codificação A Conector fêmea
  • Descrição: Não blindado
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Outros adaptadores
  • Descrição: Conector para ligação em cascata de scanners de feixes múltiplos seguros. Opção de conexão para 2 scanGrid2 ou opção de conexão para 1 scanGrid2 e mais 1 Multi Sensor Connector.
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Outros adaptadores
  • Descrição: Ferramenta de corte de fibra óptica, incluída no material fornecido da LLX
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector fêmea, M12, 8 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector fêmea, M12, 8 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça C: Conector macho M12 8 pinos Codificação A
  • Descrição: Distribuidor T para conexão simultânea ao emissor e receptor, divide o cabo do armário de distribuição entre emissor e receptor
  • Observação: 8 pinos
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Outros adaptadores
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector fêmea, régua de bornes, 7 pinos, reto
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector macho, M12, 5 pinos, reto
  • Descrição: Adaptador para conexão de um emissor deTec4 Core ou receptor (conector macho M12, 5 pinos) no espaço de conexão FGS disponível
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector macho, M12, 5 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector fêmea, M12, 5 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça C: Conector fêmea M12 5 pinos Codificação A
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Outros adaptadores
  • Descrição: O botão M12, 5 pinos permite a ligação e o desligamento do auxílio de alinhamento laser integrado no emissor deTec4.
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Descrição: Distribuidores X para Safe Linear Positioning. Cabo pré-confeccionado com divisor de sinais SSI.
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Outros adaptadores
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector fêmea, régua de bornes, 8 pinos
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector macho, M12, 8 pinos
  • Descrição: Adaptador para conexão de um receptor Standard M4000 Advanced (conector macho M12, 8 pinos) no espaço de conexão MSL com conector PG
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector fêmea, M12, 5 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector fêmea, M12, 8 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça C: Conector macho M12 8 pinos Codificação A
  • Observação: Conector macho M12, 8 pinos, em 1 x conector fêmea M12, 8 pinos, em 1 x conector fêmea M12, 5 pinos, para ligação de um PLC
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector macho, M12, 5 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector fêmea, M12, 5 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça C: Conector fêmea M12 5 pinos Codificação A
  • Descrição: Conexão macho com giro 90°
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector fêmea, M12, 5 pinos
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector fêmea, M23, 19 pinos
  • Número de slots: 8
  • Tipo de conexão slots: M12
  • Descrição: Conector macho M23
  • Observação: Conexão de sensores e atuadores
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Família de acessórios: Outros adaptadores
  • Descrição: Painel de conexão para inserção de um leitor manual ou ICR80x sobre o interface Aux do CDM420
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector fêmea, M12, 8 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça B: Extremidade do cabo aberta
  • Tipo de conexão cabeça C: Extremidade do cabo aberta
  • Cabo: 2 m, PUR
  • Descrição: Trançado em pares, blindado
Detalhes
Comparar agora
Peça
  • Tipo de conexão cabeça A: Conector macho, M12, 8 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça B: Conector fêmea, M12, 8 pinos, Codificação A
  • Tipo de conexão cabeça C: Conector fêmea M12 8 pinos Codificação A
  • Tipo de sinal: Cabo do sensor/atuador
  • Descrição: Cabo do sensor/atuador
  • Área de aplicação: Área de lubrificante/óleo
Detalhes
Comparar agora
Peça

resultados 1 - 24 de 122