A SOLUÇÃO DE SENSOR SICK BASEADA EM IA PARA DETECÇÃO DO AMBIENTE E DE PESSOAS

30 de set. de 2025
EVITA COLISÕES, ACIDENTES E TEMPO DE INATIVIDADE

Com o Visionary AI-Assist, a SICK apresenta uma solução de sensor baseada em IA que permite proteção contra colisões externas e monitoramento ambiental, complementando-a com detecção de pessoas. A solução de sensor combina processamento de imagens 2D e 3D. Ela detecta pessoas e objetos de forma confiável e determina sua distância do sensor. A IA integrada garante detecção confiável de pessoas, mesmo em condições difíceis, e evita alarmes falsos.

A solução de sensor Visionary AI-Assist consiste em dois componentes: a câmera estéreo 3D Visionary-B Two e o software AI-Assist. A câmera é usada para medição de distância, detecção de objetos e detecção do ambiente interno e externo. O software AI-Assist usa inteligência artificial para classificar pessoas. Isso permite avaliar os perigos atuais na área de trabalho de uma máquina móvel e emitir avisos seletivos.

Dispositivo tudo-em-um para detecção do ambiente 2D e 3D em uso externo

O Visionary AI-Assist combina aquisição, processamento e saída de dados em um único dispositivo. Não é necessário hardware adicional, nem controlador separado ou conexão com a nuvem. Usando estereoscopia, o Visionary AI-Assist captura imagens bidimensionais, a partir das quais são geradas nuvens de pontos tridimensionais. Devido às suas propriedades mecânicas, as câmeras estéreo são adequadas principalmente para uso em condições adversas. O campo de visão da câmera pode ser ajustado (130° x 105° até um alcance de 16 metros ou 90° x 60° até um alcance de 37 metros). Além disso, a área em que pessoas ou objetos são detectados pode ser configurada individualmente pelo navegador web. Isso significa que o sistema pode ser adaptado de forma flexível a diferentes requisitos.

Integração flexível por meio de interfaces padrão

O Visionary AI-Assist pode ser controlado com flexibilidade graças à configuração independente de plataforma e à visualização por meio de um navegador da web. Para conexão de controle, a solução do sistema fornece entradas e saídas digitais, Ethernet com Rest API e streaming de vídeo ao vivo RTSP, bem como CAN baseado em J1939. Desta forma, o sistema permite uma integração flexível em máquinas móveis para uma ampla variedade de aplicações.

Os padrões EMC específicos do setor são atendidos

O Visionary AI-Assist foi desenvolvido especialmente para máquinas móveis e atende a todos os requisitos essenciais para aplicações externas: alimentação de tensão de 10 a 57 V CC, temperaturas de operação de –40 °C a +55 °C e graus de proteção IP67, IP69 e IPx9K. A solução é compatível com EMC de acordo com a EN ISO 14982 (agricultura e exploração florestal), EN 13766 (máquinas de construção) e EN 12895 (carros industriais) e testada quanto à resistência à vibração e a choques mecânicos.

Acessórios de integração variados e práticos

O Visionary AI-Assist é adequado tanto para a modernização de máquinas móveis de trabalho existentes quanto para a instalação inicial. Diversos acessórios auxiliam na integração aos veículos em ambos os casos. Kits de montagem sofisticados, opcionalmente com amortecimento de vibração, permitem uma montagem permanentemente estável no veículo. Os cabos de corrente e Ethernet fornecem a alimentação de tensão e a conectividade necessários. Uma tampa de proteção protege contra influências climáticas, como chuva, particulado ou luz solar.

Sobre a SICK: 

A SICK é um dos principais fornecedores mundiais de soluções para aplicações baseadas em sensores no setor industrial.  Fundada em 1946 pelo Dr. Eng.º honorário Erwin Sick, com sede em Waldkirch, Breisgau, próximo de Freiburg, está entre os líderes do mercado tecnológico e está presente em todo o mundo, contando com 63 subsidiárias e participações societárias, bem como inúmeros representantes. A SICK conta com mais de 10.000 colaboradores em todo o mundo e alcançou e registra um faturamento de 2,1 bilhões de euros no ano fiscal de 2024. Para maiores informações sobre a SICK, visite www.sick.com.

 

Estão disponíveis imagens digitais adequadas em resolução para impressão deste comunicado à imprensa. Elas só podem ser usadas para fins editoriais. O uso é gratuito se a fonte for citada como “Foto: SICK”. Alterações gráficas, exceto para isolar o motivo principal, não são permitidas. Mais fotos estão disponíveis na SICK Media Library.