4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

Investimento de futuro na solução adequada

A SICK oferece um amplo portfólio de soluções de visão e identificação que o próprio fabricante de sensores desenvolve e produz. Não importa por qual solução você se decide hoje: com o conceito 4Dpro, você também será flexível no futuro. Todos os sensores 4Dpro são compatíveis e podem ser trocados entre si. Técnica de conexão uniforme, interface de usuário uniforme e conceito de acessório uniforme – a esta combinação única chamamos de 4Dpro.

As suas vantagens com a utilização dos sensores 4Dpro

  • Segurança de investimento através da possibilidade de mudar entre as tecnologias
  • Fácil colocação em operação mesmo nas aplicações que abrangem várias tecnologias
  • Troca fácil e flexível graças a uma técnica de conexão uniforme e função de Cloning
  • Menos trabalho de integração em controladores lógicos programáveis (CLP) através de módulos funcionais gratuitos da SICK
  • Menos trabalho com a armazenagem e custos menores de armazenagem graças a uma reduzida variedade de componentes e peças acessórias

Técnica de conexão uniforme

Todos os sensores 4Dpro possuem a mesma técnica de conexão modular. Isto permite uma flexível conexão do barramento de campo com uma maior segurança no processo. E você ganha duas vezes – encomenda simplificada e menos trabalho de integração.

Interface de usuário uniforme

Todos os sensores 4Dpro usam o software de configuração que abrange todos os aparelhos da SICK. Isto permite uma integração rápida em todas as tecnologias. Os dados são transferidos no formato desejado ao comando e as entradas e saídas dos sensores 4Dpro podem ser analisadas rapidamente através de um Event-Monitor.

Conceito de acessórios uniforme

Todos os sensores 4Dpro podem ser operados a partir do mesmo pool de acessórios. Deste modo, a variedade dos componentes diminui, você reduz os trabalhos com a armazenagem e prepara o caminho para os menores custos de armazenagem.

 

Os sensores 4Dpro podem ser detectados no símbolo 4Dpro

4Dpro
4Dpro
Leitores de códigos baseado em câmera
Identificação de código 1D, 2D e DPM com câmera compacta: ideal também para códigos em miniatura
Lector61x
Identificação de código 1D, 2D e DPM com câmera compacta: ideal para códigos pequenos
Lector62x
Identificação por código 1D, 2D e DPM com câmera para distâncias médias de leitura
Lector63x
Identificação de código 1D, 2D e DPM com câmera: detecta vários objetos distantes
Lector64x/Lector65x
Identificação de código 1D e 2D com câmera para amplos campos de visão e longas distâncias de leitura
Lector85x
Leitores de códigos de barras estacionários
Identificação de código 1D com IO-Link facilmente integrado ou scanner Dual Port
CLV61x
Identificação de código 1D com um scanner robusto incluindo um conceito de interface flexível
CLV62x
Identificação de código 1D com scanner para ambientes agressivos e aplicações HACCP
CLV63x
Identificação de código 1D com scanner incluindo foco dinâmico
CLV64x
Identificação de código 1D com scanner de foco automático para longas distâncias de leitura
CLV65x
Identificação de código 1D com scanner de foco automático e função de rastreamento para alta taxa de processamento
CLV69x
Processamento de imagens na indústria
Inteligência ultracompacta, brilho em cada imagem
InspectorP61x
Sensor Vision tudo-em-um com ajuste elétrico de foco e carcaça robusta
InspectorP62x
Sensor Vision tudo-em-um com óptica flexível e carcaça robusta
InspectorP63x
Rápido e flexível – para tarefas de inspeção com alta velocidade
InspectorP64x
Rápido, flexível – para inspeções com longo alcance e velocidade
InspectorP64x/InspectorP65x
A solução para o posicionamento preciso em compartimento em armazenamento com profundidade dupla e simples
InspectorP Rack Fine Positioning
Produtos de integração
Fácil colocação em funcionamento dos sensores 4Dpro
Connection Device Basic
Colocação em funcionamento do sensor facilitada – CDM para mais flexibilidade
Connection Device Modular
Integração simples de barramento de campo
Connection Device Fieldbus
RFID
Identificação de transponder HF com RFID para altas velocidades de processo
RFH6xx
Identificação de transponder UHF com RFID compacto para alcances médios
RFU62x
Identificação de transponder UHF com RFID compacto para grandes alcances
RFU63x
Identificação por transponder UHF com RFID, incluindo detecção de passagem
RFU65x