Contato
Feedback

safeHDDM™: oferece a segurança de uma nova plataforma

safeHDDM™ baseia-se no processo tantas vezes comprovado HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) da SICK. A tecnologia de escaneamento safeHDDM™ estabelece um novo marco na avaliação de medições do tempo de propagação de luz. 

 
Mas o safeHDDM™ oferece ainda mais: o scanner a laser de segurança microScan3 envia até 80.000 impulsos individuais por escaneamento – comparado com os métodos de medição comuns, uma multiplicação de informações que estão à disposição para a avaliação. Destes milhares de impulsos individuais, o microScan calcula 700 valores de medição seguros. Novos filtros e algoritmos inteligentes fazem com que o safeHDDM™ seja seguro e o microScan3 detecte até mesmo um objeto com apenas 1,8% de luminescência, p. ex. uma calça preta de um terno. Ao meso tempo, a nova tecnologia aumenta a confiabilidade no caso de poeira e luz externa no ambiente.

Excelente fiabilidade

O scanner a laser de segurança microScan3 é, graças ao safeHDDM:

  • Insensível à luz externa
  • Não influenciável por outros scanners a laser ou outras fonte de infravermelho
  • Resistente à sujeira e à poeira
Para cima