SOLUCIÓN DE SENSOR DE SICK ASISTIDA POR IA PARA LA DETECCIÓN DE PERSONAS Y DEL ENTORNO

30 sept 2025
PREVIENE COLISIONES, ACCIDENTES Y TIEMPOS DE INACTIVIDAD

Con el Visionary AI-Assist, SICK presenta una solución de sensor basada en IA que permite la prevención de colisiones y supervisión del entorno en exteriores unida a la función de detección de personas. Nuestra solución de sensor combina el procesamiento de imágenes 2D y 3D. Detecta con fiabilidad a las personas y objetos y determina su distancia con el sensor. La IA integrada permite un reconocimiento fiable de las personas incluso en condiciones difíciles y evita las alarmas fallidas.

La solución de sensor Visionary AI-Assist consta de dos componentes: la cámara estereoscópica 3D Visionary-B Two y el software AI-Assist. La cámara se encarga de la medición de la distancia, la detección de objetos y la detección del entorno tanto en interiores como en exteriores. Por su parte, el software AI-Assist utiliza la inteligencia artificial para la clasificación de personas. De esta forma pueden evaluarse los riesgos actuales en el área de trabajo de una máquina móvil y emitir advertencias selectivas.

Dispositivo todo en uno para la detección del entorno en 2D y en 3D para el uso en exteriors

El Visionary AI-Assist combina la detección, tratamiento y salida de datos en un solo dispositivo. No se requiere ni hardware sensórico adicional, ni un controlador por separado ni una conexión a la nube. Mediante el uso la estereoscopia, el Visionary AI-Assist detecta imágenes en dos dimensiones a partir de las cuales se generan nubes de puntos en tres dimensiones. Gracias a sus propiedades mecánicas, las cámaras estereoscópicas están especialmente indicadas para el uso en entornos complicados. El campo visual de la cámara puede adaptarse (130° x 105° con hasta 16 metros de alcance o 90° x 60° con hasta 37 metros de alcance). Además, el campo en el que se detectan personas u objetos puede configurarse individualmente. De este modo, el sistema se adapta con flexibilidad a distintos requisitos.

Integración flexible a través de interfaces estándar

Gracias a la configuración y a la visualización independiente de la plataforma a través de navegador web, el Visionary AI-Assist se maneja con flexibilidad. Para la conexión técnica de seguridad, esta solución de sistema dispone de entradas y salidas digitales, Ethernet con Rest API y RTSP Live Video Streaming, así como CAN basado en J1939. Esto permite al sistema una integración flexible en la máquina móvil para las más diversas aplicaciones.

Cumple con las normas sobre compatibilidad electromagnética de los distintos sectores

El Visionary AI-Assist se ha desarrollado especialmente para las máquinas móviles y cumple con todos los requisitos importantes que se exigen a las aplicaciones en exteriores: fuente de alimentación de 10 a 57 V CC, temperatura de servicio entre –40 °C y +55 °C y grados de protección IP67, IP69 e IPx9K. La solución cumple también con la compatibilidad electromagnética según las normas EN ISO 14982 (agricultura y explotación forestal), EN 13766 (maquinaria de construcción) y EN 12895 (carretillas industriales), además está probada su resistencia a choques y vibraciones.

Amplia variedad de accesorios de integración orientados a la práctica

El Visionary AI-Assist es indicado tanto para el reequipamiento de máquinas móviles ya existentes como para un primer equipamiento de máquinas nuevas. Distintos accesorios sirven de apoyo en ambos casos para la integración en los vehículos. De esta forma, una serie de elaborados juegos de montaje (opcionalmente con atenuación de vibraciones) permiten un montaje estable a la larga en el vehículo. Los cables de corriente eléctrica y Ethernet ofrecen la fuente de alimentación y conectividad necesarias. Una cubierta protectora protege de las influencias medioambientales como la lluvia, el polvo o la luz solar.

Acerca de SICK: 

SICK es uno de los proveedores de soluciones líder a nivel mundial de aplicaciones basadas en sensores para uso industrial. Fundada en 1946 por el doctor honoris causa en ingeniería Erwin Sick y con sede en la localidad alemana de Waldkirch im Breisgau, cerca de Friburgo, la empresa figura entre los principales líderes tecnológicos y de mercado, estando presente en todo el mundo con 63 sociedades filiales y participaciones, así como mediante numerosas representaciones. El grupo SICK da empleo a más de 10.000 personas en todo el mundo y ha obtenido una facturación de 2.100 millones de euros en el año fiscal de 2024. Encontrará más información sobre SICK en Internet en la página www.sick.com.

 

Para este comunicado de prensa se dispone de imágenes digitales adecuadas en resolución imprimible. Sólo pueden utilizarse con fines editoriales. Su uso es gratuito si se cita la fuente "Foto: SICK". No se permiten cambios gráficos, excepto el recorte del motivo principal. Encontrará más fotos en la Mediateca de SICK.