Smart Sensors from SICK
Filtrar por:
9 resultados:
Rendimiento en la carcasa VISTAL®
- Carcasa robusta VISTAL®
- LED de localización o láser
- Fotocélula de detección sobre objeto con distancias de conmutación de hasta 800 mm
- Fotocélula de reflexión con autocolimación
- Barreras emisor-receptor con una distancia de conmutación de hasta 60 m
- Tecnología SIRIC®
- Conexiones: conectores macho M8 y M12, solo cable y cable con conector macho
- Disposición de orificios M3 y M4
Flexible. Inteligente. Comunicativo.
- Gran variedad de conexiones con 25 interfaces para buses de campo basados en Ethernet, cámaras, iluminación, sensores, encoders y más
- 8 interfaces Gigabit Ethernet para la transmisión rápida de imágenes
- Las interfaces de bus de campo y Ethernet con protocolos de comunicación como OPC-UA y MQTT ponen a disposición en el sistema paralelo “Dual Talk” datos preprocesados (Edge -Computing) tanto para el sistema de control como para la nube, permitiendo así la conexión en red de la fábrica digital.
- Sincronización precisa de las señales de entrada y salida
- Control y alimentación de la iluminación
- Conexiones para maestro IO-Link
- Tipo de protección: IP 65
Fotocélula miniatura de gran precisión para el uso en espacios reducidos
- Elevada precisión del punto de conmutación y excelente relación tamaño/distancia de conmutación
- Carcasa de sensor muy pequeña: disponible opcionalmente como W2 Slim o W2 Flat
- Spot muy visible y homogéneo gracias al LED de localización
- Ajustes mediante tecnología IO-Link
Supervisión de la temperatura simplificada
- Gran pantalla, IO-Link 1.1
- Salidas de transistor programables independientemente PNP o NPN, salida analógica opcional 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V
- 1 Conector circular M12
- Rangos de medición –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt1000, tipo de precisión A (IEC 60751)
- Diversas longitudes de montaje y roscas de conexión
- Piezas en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
- Tipos de protección IP 65 e IP 67
Compacto. Flexible. Inteligente.
- Interfaces a la nube y para cámaras, iluminación, escáner LiDAR, sensores (IO-Link) y encoder
- Hasta 4 puertos Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API para el procesamiento de imágenes y datos de sensores
- Tipo de protección IP65 o IP20 (en función del tipo)
- Diseño sin ventilador
- Posibilidad de uso flexible, p. ej., con el controlador de seguridad Flexi Soft
Visualización inteligente de los estados de funcionamiento con IO-Link
- Distintos modos de servicio: luz de señalización, medida de nivel o animación
- LED brillantes en 21 colores diferentes
- 20 segmentos de color de configuración individual independiente
- Opcional: módulo de zumbador para alarma acústica
- Manejo gráfico y sencillo
- Apto para la industria 4.0 gracias a IO-Link
- Parámetros modificables durante el funcionamiento
Barrera fotoeléctrica con banda de luz para la detección de objetos planos
- Emisor y receptor en una sola carcasa, combinada con un reflector
- Detección de objetos > 5 mm, dentro de una altura de detección de 25 mm
- ASIC de SICK
- Banda de luz visible homogénea (LED de localización)
- Tecnología AutoAdapt (mantenimiento preventivo)
Barrera fotoeléctrica con banda de luz para la detección de objetos planos
- Emisor y receptor en una sola carcasa, combinada con un reflector
- Detección de objetos > 1 mm o > 3, 5, 10 mm, independientemente de la altura de detección
- ASIC de SICK
- Banda de luz visible homogénea (LED de localización)
- Tecnología AutoAdapt (mantenimiento preventivo) que no necesita cintas transportadoras
Medición angular y registro de la posición de bajo coste y sin contacto
- Rango de medición angular 0° ... 360°
- Resolución de 12 bits (corresponde a 0,09°)
- Pueden definirse hasta 32 ventanas angulares
- Grado de protección IP67, IP68
- Temperatura de servicio –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 y hasta 3 salidas digitales
- Ajuste del punto cero a través de IO-Link o por cable
- Numerosos datos de proceso y funciones inteligentes de diagnóstico