IO-Link Master SIG300 le abre las puertas hacia una automatización inteligente

24 abr 2025

Waldkirch.Fábricas interconectadas: IO-Link, el estándar global para la integración de sensores inteligentes, ofrece opciones versátiles a los clientes de automatización. Y es aquí donde entra SICK. El nuevo IO-Link Master SIG300 de SICK marca nuevos estándares en cuanto a flexibilidad, conectividad y facilidad de uso. Esto lo convierte en un componente crucial para alcanzar la eficiencia en las tareas de automatización. Destacan especialmente el editor lógico integrado, que resuelve tareas de control de forma descentralizada en el propio dispositivo, así como la interfaz USB-C para una configuración intuitiva del SIG300. Permite una fácil integración en entornos heterogéneos de dispositivos y buses de campo gracias a la Function Block Factory de SICK. El SIG300 cuenta con certificación IP67, dispone de un total de ocho puertos y puede procesar hasta 102 señales digitales. Además, a diferencia de otros IO-Link Master del mercado, ofrece una funcionalidad completa en un dispositivo compacto. 

 
El puente entre TO y TI: SIG300 cierra el círculo
 
La creciente digitalización de la industria requiere una comunicación de extremo a extremo entre máquinas e instalaciones en el plano operacional (TO) y también en los entornos de la nube y los servidores en los sistemas de TI. SIG300 adopta aquí un papel central de intermediario de datos inteligente. Las empresas pueden integrar datos de sensores y actuadores en plataformas informáticas y en la nube en tiempo real a través de varias interfaces, como JSON-REST API y MQTT. Esto es especialmente importante para aplicaciones como la supervisión del estado, el control de procesos y el mantenimiento remoto.
 
Gracias a la compatibilidad con buses de campo basados en Ethernet, como EtherCAT, PROFINET y EtherNet/IP, el SIG300 garantiza una integración flexible en una amplia gama de sistemas de control. De esta forma se facilita la conexión a controles lógicos programables (PLC) sin necesidad de complejas adaptaciones.
 
Implementación "plug & play”, incluso en entornos con dispositivos heterogéneos
 
Gracias al intérprete IODD integrado, los usuarios del SIG300 pueden configurar y parametrizar los dispositivos IO-Link conectados en la propia interfaz web del SIG300, fácilmente y sin software adicional. Además, los clientes también pueden acceder online a la Function Block Factory de SICK y generar bloques de funciones adecuados con independencia del fabricante. De este modo, el SIG300 se integra con la misma facilidad en buses de campo y sistemas de control de distintos fabricantes y se adapta a la perfección al entorno de automatización existente. 
 
Por otra parte, la función "Backup & Restore" facilita considerablemente la sustitución de los dispositivos conectados. En cuanto se sustituye un sensor o actuador, el SIG300 transfiere automáticamente al nuevo dispositivo la configuración guardada del anterior sin ningún esfuerzo adicional para el usuario. Lo mismo ocurre con la configuración del SIG300, que puede duplicarse y transferirse a otros dispositivos SIG300. De esta forma, los clientes se ahorran el tiempo y los gastos ocasionados por la programación.
 
Editor lógico para una computación Edge eficiente
 
SIG300 es uno de los pocos dispositivos IO-Link Master que ofrece un editor lógico integrado. Esto permite filtrar y analizar de forma descentralizada los datos de los dispositivos IO-Link. Gracias a este preprocesamiento, en el SIG300 se pueden llevar a cabo operaciones lógicas como el recuento, el cálculo de valor promedio o la supervisión de valores límite, así como el agrupamiento de datos para su transferencia. Los clientes se benefician de una mayor capacidad de respuesta, menor necesidad de procesamiento en los sistemas de automatización y menores volúmenes de transmisión de datos. Esto puede suponer un importante ahorro de costes para los servicios en la nube, que suelen cobrar por transferencia de datos. 
 
La clave de la automatización inteligente
 
El IO-Link Master SIG300 registra, gestiona e integra a la perfección los datos de procesos y dispositivos, lo que abre numerosas posibilidades de aplicación en las más diversas áreas del control de procesos. En el control de calidad, el SIG300 reconoce los errores de producción en una fase temprana al identificar las desviaciones de los parámetros definidos para el sensor. De este modo se reducen los costes por rechazos, se aumenta el rendimiento y se garantiza una alta calidad constante del producto al tiempo que se minimiza el consumo de recursos.
 
Especialmente en los procesos automatizados de montaje, tanto la calidad del producto como la fiabilidad de los procesos pueden mejorarse considerablemente gracias al control basado en datos de robots, pinzas y otros sistemas de manipulación. El SIG300 analiza los datos transmitidos por los sensores y permite así registrar y posicionar objetos sin errores. El SIG300 ofrece también ventajas decisivas en la supervisión del estado de máquinas en sectores industriales exigentes. Registra los cambios críticos en tiempo real y los muestra a través de múltiples canales: una luz de señalización conectada alerta inmediatamente a los operadores de un mensaje crítico mientras que, paralelamente, el SIG300 envía los datos a las aplicaciones de supervisión informáticas. Además, el SIG300 registra continuamente el estado de los sensores para poder llevar a cabo las medidas de mantenimiento necesarias. Por otra parte, la comunicación bidireccional con los dispositivos conectados permite un mantenimiento remoto eficaz, que redunda en una máxima disponibilidad y mínimos tiempos de parada.
 
La gran versatilidad del SIG300 hace posibles muchas otras aplicaciones. Las empresas que desean preparar sus sistemas de automatización para el futuro pueden beneficiarse de una solución potente, escalable y de fácil integración.
 
SICK es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para aplicaciones basadas en sensores en aplicaciones industriales. Fundada en 1946 por el doctor honoris causa en ingeniería Erwin Sick y con su sede principal en Waldkirch de Brisgovia, junto a Friburgo, es uno de los líderes tecnológicos y de mercado y está presente en todo el mundo con 63 sociedades filiales y conglomerados, así como numerosas agencias. SICK da empleo a más de 10.000 personas en todo el mundo y ha registrado un volumen de ventas consolidado de 2.1 millones de euros en el año fiscal de 2024. Más información sobre SICK disponible en internet en www.sick.com.
 

The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.