ANS/ANM58 PROFINET

20 may 2025
LA NUEVA GENERACIÓN DE ENCODERS ABSOLUTOS PARA INCREMENTAR TU PRODUCTIVIDAD

Su diseño, el más compacto del mercado, y su gran variabilidad mecánica hace que se adapte fácilmente a cualquier aplicación. Su comunicación Profinet IRT, facilita el aumento de la productividad. La familia ANx58, es lo último en tecnología para el control del movimiento y se puede utilizar en todos los mercados.

Sin rival: Compacto: Anchura de sólo 39 mm 

Los nuevos encoders absolutos ANS/ANM58 ofrecen un diseño que ahorra espacio siguiendo así la tendencia a la miniaturización en muchos sectores de ingeniería de máquinas. La ejecución del sensor con conexión radial cuenta con la profundidad de montaje más reducida de todos los encoders de este tipo en el mercado: únicamente 39 mm, lo que resulta ideal para situaciones con espacio reducido.

Amplia variabilidad mecánica, apta para cualquier tipo de montaje

Con la serie ANS/ANM58, los usuarios tienen la opción de configurar su encoder. En función de la aplicación, existe la opción monovuelta o multivuelta, con soluciones de 18 o de 34 bits y variantes con conexión axial o radial. Existen tres opciones mecánicas: eje macizo, eje hueco ciego y eje hueco pasante. Las bridas en distintas versiones garantizan la flexibilidad en el montaje. De esta forma, la nueva generación de encoders ofrece soluciones óptimas para los más diversas necesidades.

Comunicación de datos a través de PROFINET IRT: transmisión en tiempo real para una alta productividad

PROFINET se ha establecido como un estándar de bus de campo utilizado en todo el mundo y en todos los sectores para la automatización industrial. La interfaz PROFINET con el perfil de la versión 4.2 de la generación de encoders absolutos ANS/ANM58 permite que los procesos pueden ejecutarse de forma sincronizada y reducir los tiempos de ciclo a través de la función IRT (Isochronous Real Time). Los datos de la velocidad, la posición y el recorrido que generan los encoders gracias al nuevo Opto-ASIC de alta resolución de SICK facilitan el control preciso de ejes y accionamientos.Gracias a ello, los nuevos encoders de SICK constituyen un elemento esencial para el aumento de la productividad de las máquinas.

Integración y parametrización sencilla e intuitiva

Los encoders absolutos ANS/ANM58 utilizan el estándar Ethernet Industrial, que posibilita además una sencilla integración en la red y en los sistemas de control de los equipos a través de herramientas de ingeniería como el TIA Portal de SICK. Con ayuda del software de configuración web de fácil uso SOPAS ET es posible adaptar los sensores de forma individual e intuitiva a los requisitos de cada aplicación.

Asistencia para el control del estado de las máquinas

Los encoders ANS/ANM58 proporcionan distintos datos de diagnóstico relevantes para los procesos, como la temperatura, la velocidad y distintas funciones de conteo y registro del tiempo. Además, partiendo de estos datos de diagnóstico pueden configurarse valores límites específicos de la aplicación con los que, por ejemplo, se pueden implantar medidas específicas para mantenimiento y servicio. Esto permite supervisar el rendimiento del proceso, evitar paradas imprevistas de las máquinas y aumentar la productividad de las instalaciones.

Concebidos para los mercados de envase- embalaje, construcción de maquinaria y logística.

Muchas aplicaciones se basan en los movimientos de precisión de accionamientos y ejes, por lo que necesitan datos exactos de posición, velocidad o aceleración para la seguridad de sus procesos. La generación de encoders absolutos ANS/ANM58 proporciona estos datos, por ejemplo, en el mercado de envase-embalaje para la sincronización de procesos, en la construcción de maquinaria para el registro de la posición y la medición de movimientos repetitivos y encaminada a un control exacto de las máquinas e instalaciones. Por su parte, en logística se emplean para la automatización eficiente de los procesos de transporte y manipulación. 

 

SICK es uno de los proveedores de soluciones líder a nivel mundial de aplicaciones basadas en sensores para uso industrial. Fundada en 1946 por el doctor honoris causa en ingeniería Erwin Sick y con sede en la localidad alemana de Waldkirch im Breisgau, cerca de Friburgo, la empresa figura entre los principales líderes tecnológicos y de mercado, estando presente en todo el mundo con 63 sociedades filiales y participaciones, así como mediante numerosas representaciones. El grupo SICK da empleo a más de 10.000 personas en todo el mundo y ha obtenido una facturación de 2.100 millones de euros en el año fiscal de 2024. Encontrará más información sobre SICK en Internet en la página www.sick.com.

 

 

High-resolution digital images related to this press release are available. These may only be used for editorial purposes. Usage is free of charge with the credit “Photo: SICK.” Graphic alterations – except for cropping the main subject – are not permitted. Additional photos can be accessed in the  SICK Media Library.