- Startpagina
- Productportfolio
- Accessoires
- Stekkers en kabels
- YMRJA4-100PN1MRJF4
- Startpagina
- Productportfolio
- Accessoires
- Stekkers en kabels
- YMRJA4-100PN1MRJF4
Accessoires
Stekkers en kabels
YMRJA4-100PN1MRJF4
2105593
bezig met laden...
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
- Technische gegevens
Accessoiregroep Stekkers en kabels Accessoirefamilie Verbindingskabels Aansluittype kop A Stekker, RJ45, 4-pins, recht Aansluittype kop B Stekker, RJ45 push-pull, 4-pins, recht Materiaal, stekker TPU Kleur, stekker Metallic Kabel 10 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij Materiaal, mantel PUR, halogeenvrij Kleur, mantel Groen Kabeldiameter 6,7 mm Kabeldoorsnede 0,355 mm2 Afscherming Geïsoleerd Buigradius In bewogen toestand > 12 x kabeldiameter Bij starre bedrading > 5 x kabeldiameter bij starre bedrading Gebruik met sleepkettingen > 12 x kabeldiameter Buigcycli ≤ 3.000.000 Nominale spanning, losse kabel 300 V AC Testspanning, losse kabel 2.000 V AC Nominale spanning 48 V AC 60 V DC Nominale stootspanning 1 kV Stroombelastbaarheid ≤ 1,5 A Verplaatsingssnelheid 3,3 m/s Traject 5 m Acceleratie ≤ 2 m/s² Signaaltype Veldbus Transmissie-eigenschappen CAT5e Datatransmissiesnelheid ≤ 0,1 Gbit/s Toepassingsbereik Olie-/smeermiddelbereik
Gebruik met sleepkettingen
Isolatieklasse IP20 (RJ45), IP65/ IP67 (RJ45PP) Bedrijfstemperatuur In bewogen toestand –30 °C ... +70 °C Bij starre bedrading –40 °C ... +80 °C Gebruik met sleepkettingen –30 °C ... +70 °C Kop –25 °C ... +85 °C Verontreinigingsgraad 3 Thermische bestendigheid, ruwe kabel Vlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 u.
- Classificaties
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ECl@ss 12.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 ETIM 8.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-