Accessoires
Stekkers en kabels

YM8U24-015VG3MUSA
6051163
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieVerbindingskabels
      Aansluittype kop AStekker, M8, 4-pins, recht
      Aansluittype kop BStekker, USB-A, 4-pins, recht
      Materiaal, stekkerTPU
      Kabel1,5 m, 4-draads, PVC
      Materiaal, mantelPVC
      Kleur, mantelGrijs
      AfschermingGeïsoleerd
      Nominale spanning
      ≤ 30 V
      Stroombelastbaarheid4 A
      SignaaltypeUSB 2.0
      IsolatieklasseIP67
      Bedrijfstemperatuur
      Bij starre bedrading–30 °C ... +90 °C
      Verontreinigingsgraad3
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604