Accessoires
Stekkers en kabels
YM8U13-100VA1XLEAX
2096227
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Stekkers en kabels |
Accessoirefamilie | Aansluitkabels |
Aansluittype kop A | Stekker, M8, 3-pins, recht, Met A-codering |
Aansluittype kop B | Open kabeluiteinde |
Vergrendeling, stekker | Schroefbare aansluiting |
Materiaal, stekker | TPU |
Kleur, stekker | Zwart |
Materiaal, kartelmoeren | Messing, vernikkeld |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
Sleutelwijdte | 9 |
Kabel | 10 m, 3-draads, PVC |
Materiaal, mantel | PVC |
Kleur, mantel | Grijs |
Kabeldiameter | 4,5 mm |
Kabeldoorsnede | 0,25 mm² |
Afscherming | Niet geïsoleerd |
Buigradius | | In bewogen toestand | > 10 x kabeldiameter | Bij starre bedrading | > 5 x kabeldiameter bij starre bedrading |
|
Nominale spanning, losse kabel | 300 V AC |
Testspanning, losse kabel | 2.000 V AC |
Nominale spanning | | | 50 V AC | | 60 V DC |
|
Nominale stootspanning | 1,5 kV |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Signaaltype | Sensor-actuatorkabel |
Toepassingsbereik | Chemicaliënbereik |
Conformiteit | UL |
UL-file-nr. | E335179 |
Isolatieklasse | IP65 / IP66K / IP67 |
Bedrijfstemperatuur | | In bewogen toestand | –5 °C ... +80 °C | Bij starre bedrading | –30 °C ... +80 °C | Kop | –25 °C ... +85 °C |
|
Verontreinigingsgraad | 3 |
Isolatieweerstand | 100 MΩ |
Overspanningscategorie | III |
Doorgangsweerstand | 30 mΩ |
Thermische bestendigheid, ruwe kabel | Vlamvertragend conform UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...