- Startpagina
- Productportfolio
- Accessoires
- Stekkers en kabels
- YM2X18-050EG1M2X18
- Startpagina
- Productportfolio
- Accessoires
- Stekkers en kabels
- YM2X18-050EG1M2X18
Accessoires
Stekkers en kabels
YM2X18-050EG1M2X18
2106262
bezig met laden...
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
- Technische gegevens
Accessoiregroep Stekkers en kabels Accessoirefamilie Verbindingskabels Aansluittype kop A Stekker, M12, 8-pins, recht, Met X-codering Aansluittype kop B Stekker, M12, 8-pins, recht, Met X-codering Vergrendeling, stekker Schroefbare aansluiting Materiaal, stekker TPU Kleur, stekker Zwart Materiaal, kartelmoeren Gegoten zink, vernikkeld Aanhaalmoment 0,6 Nm Sleutelwijdte 13 Kabel 5 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij Materiaal, mantel PUR, halogeenvrij Kleur, mantel Groen Kabeldiameter 6,4 mm Kabeldoorsnede 0,14 mm² Afscherming Geïsoleerd Buigradius In bewogen toestand > 10 x kabeldiameter Bij starre bedrading > 8 x kabeldiameter Nominale spanning, losse kabel 125 V AC Testspanning, losse kabel 1.000 V AC Nominale spanning 48 V AC 60 V DC Nominale stootspanning 1,5 kV Stroombelastbaarheid 0,5 A Signaaltype Veldbus Transmissie-eigenschappen CAT6A Datatransmissiesnelheid ≤ 10 Gbit/s Toepassingsbereik Olie-/smeermiddelbereik Conformiteit CE
UL
UL-file-nr. E513908 Isolatieklasse IP65 / IP67 Bedrijfstemperatuur Bij starre bedrading –40 °C ... +80 °C Kop –25 °C ... +85 °C Verontreinigingsgraad 3 Isolatieweerstand > 100 mΩ Overspanningscategorie III Doorgangsweerstand < 30 mΩ Thermische bestendigheid, ruwe kabel Vlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), Section 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2
- Classificaties
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ECl@ss 12.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 ETIM 8.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-