Accessoires
Stekkers en kabels

YM2X18-050EF5M2D24
2122717
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieVerbindingskabels
      Aansluittype kop AStekker, M12, 8-pins, recht, Met X-codering
      Aansluittype kop BStekker, M12, 4-pins, recht, Met D-codering
      Vergrendeling, stekkerSchroefbare aansluiting
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerZwart
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Aanhaalmoment0,6 Nm
      Sleutelwijdte13
      Kabel5 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij
      Materiaal, mantelPUR, halogeenvrij
      Kleur, mantelGroen
      Kabeldiameter6,4 mm
      Kabeldoorsnede0,14 mm²
      AfschermingGeïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 10 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 8 x kabeldiameter
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.000 V AC
      Nominale spanning
      48 V AC
      60 V DC
      Nominale stootspanning1,5 kV
      Stroombelastbaarheid0,5 A
      SignaaltypeVeldbus
      Transmissie-eigenschappenCAT6A
      Datatransmissiesnelheid≤ 10 Gbit/s
      ToepassingsbereikOlie-/smeermiddelbereik
      Conformiteit

      CE

      UL

      UL-file-nr.E513908
      IsolatieklasseIP65 / IP67
      Bedrijfstemperatuur
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand> 100 mΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand< 30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YM2X18-050EF5M2D24
    Maattekening