Accessoires
Stekkers en kabels

YM2D24-020PN1MRJA4
2106182
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieVerbindingskabels
      Aansluittype kop AStekker, M12, 4-pins, recht, Met D-codering
      Aansluittype kop BStekker, RJ45, 4-pins, recht
      Vergrendeling, stekkerSchroefbare aansluiting (M12), snap-in-vergrendeling (RJ45)
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerZwart
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Aanhaalmoment0,6 Nm
      Sleutelwijdte13
      Kabel2 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij
      Materiaal, mantelPUR, halogeenvrij
      Kleur, mantelGroen
      Kabeldiameter6,7 mm
      AfschermingGeïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 12 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 5 x kabeldiameter bij starre bedrading
      Gebruik met sleepkettingen> 12 x kabeldiameter
      Buigcycli3.000.000
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.000 V AC
      Nominale spanning
      48 V AC
      60 V DC
      Nominale stootspanning1 kV
      Stroombelastbaarheid1,5 A
      Verplaatsingssnelheid3,3 m/s
      Traject5 m
      Acceleratie≤ 2 m/s²
      SignaaltypeEthernet, PROFINET
      Transmissie-eigenschappenCAT5e
      Datatransmissiesnelheid≤ 0,1 Gbit/s
      Toepassingsbereik

      Gebruik met sleepkettingen

      Olie-/smeermiddelbereik

      Conformiteit

      CE

      UL

      IsolatieklasseIP67 (M12), IP20 (RJ45)
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–30 °C ... +70 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Gebruik met sleepkettingen–30 °C ... +70 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand> 100 MΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand< 30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 u.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YM2D24-020PN1MRJA4
    Maattekening