Accessoires
Stekkers en kabels

YM2D24-020EA1MRJA4
6034414
Merk op: Het product is uit het assortiment gehaald en kan niet meer worden besteld. Meer informatie over opvolgproducten vindt u hier.
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieVerbindingskabels
      Aansluittype kop AStekker, M12, 4-pins, recht, Met D-codering
      Aansluittype kop BStekker, RJ45, 8-pins, recht
      Aanhaalmoment0,4 Nm
      Kabel2 m, 4-draads, AWG26, PUR, halogeenvrij
      Materiaal, mantelPUR, halogeenvrij
      Kleur, mantelGroen
      Kabeldiameter6,4 mm
      Kabeldoorsnede0,14 mm²
      AfschermingGeïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 8 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 4 x kabeldiameter bij starre bedrading
      Nominale spanning
      ≤ 60 V
      Stroombelastbaarheid4 A
      SignaaltypeEthernet
      Transmissie-eigenschappenCAT5
      Datatransmissiesnelheid≤ 100 Mbit/s
      Speciale uitvoeringPer paar getwist
      IsolatieklasseIP67 (M12), IP20 (RJ45) 1)
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–20 °C ... +80 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Kop–25 °C ... +90 °C
      • 1) M12.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YM2D24-020EA1MRJA4
    Maattekening