Accessoires
Stekkers en kabels
YM2B22-100PB1XLEAX
2106271
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Stekkers en kabels |
Accessoirefamilie | Aansluitkabels |
Aansluittype kop A | Stekker, M12, 2-pins, recht, B-gecodeerd |
Aansluittype kop B | Open kabeluiteinde |
Vergrendeling, stekker | Schroefbare aansluiting |
Materiaal, stekker | TPU |
Kleur, stekker | Zwart |
Materiaal, kartelmoeren | Gegoten zink, vernikkeld |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm |
Sleutelwijdte | 13 |
Kabel | 10 m, 2-draads, PUR, halogeenvrij |
Materiaal, mantel | PUR, halogeenvrij |
Kleur, mantel | Paars |
Kabeldiameter | 7,7 mm |
Kabeldoorsnede | 0,25 mm² |
Afscherming | Geïsoleerd |
Buigradius | | In bewogen toestand | > 12 x kabeldiameter | Bij starre bedrading | > 7,5 x kabeldiameter | Gebruik met sleepkettingen | > 12 x kabeldiameter |
|
Buigcycli | 5.000.000 |
Nominale spanning, losse kabel | 300 V AC |
Testspanning, losse kabel | 2.000 V AC |
Nominale spanning | | | 48 V AC | | 60 V DC |
|
Nominale stootspanning | 1,5 kV |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Verplaatsingssnelheid | 3 m/s |
Traject | 5 m |
Acceleratie | ≤ 5 m/s² |
Signaaltype | Veldbus, PROFIBUS DP |
Datatransmissiesnelheid | ≤ 0,012 Gbit/s |
Toepassingsbereik | Gebruik met sleepkettingen Olie-/smeermiddelbereik |
Conformiteit | CE UL |
UL-file-nr. | E335179 |
Isolatieklasse | IP65 / IP66K / IP67 |
Bedrijfstemperatuur | | In bewogen toestand | –20 °C ... +60 °C | Bij starre bedrading | –40 °C ... +80 °C | Gebruik met sleepkettingen | –20 °C ... +60 °C | Kop | –25 °C ... +85 °C |
|
Verontreinigingsgraad | 3 |
Isolatieweerstand | > 100 mΩ |
Overspanningscategorie | III |
Doorgangsweerstand | < 30 mΩ |
Thermische bestendigheid, ruwe kabel | Vlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Technische tekeningen
Maattekening
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...