Accessoires Stekkers en kabels
Producttype: YM2A28-020VA6XLEAX
Art.nr.:
2096232
Opmerking:
Bij 8-polige sensor-actuatorkabels zijn de draadkleuren niet gestandaardiseerd. Let daarom op de aansluitingsbezetting van de sensor en de kabel op het desbetreffende datasheet.
Productgegevensblad
Nederlands
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japans
한국어 – Koreaans
Polski
Portuguees
Русский – Russisch
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinees
Kopieer shortlink
Technische specificaties
Downloads
Accessoires
Douanegegevens
Technische gegevens
Accessoiregroep Stekkers en kabels Accessoirefamilie Aansluitkabels Aansluittype kop A Stekker, M12, 8-pins, recht, Met A-codering Aansluittype kop B Open kabeluiteinde Vergrendeling, stekker Schroefbare aansluiting Materiaal, stekker TPU Kleur, stekker Zwart Materiaal, kartelmoeren Gegoten zink, vernikkeld Aanhaalmoment 0,6 Nm Sleutelwijdte 13 Kabel 2 m, 8-draads, PVC Materiaal, mantel PVC Kleur, mantel Grijs Kabeldiameter 7 mm Kabeldoorsnede 0,25 mm² Afscherming Geïsoleerd Buigradius Bij starre bedrading > 10 x kabeldiameter
Nominale spanning, losse kabel 300 V AC Testspanning, losse kabel 2.000 V AC Nominale spanning 30 V AC 30 V DC
Nominale stootspanning 0,8 kV Stroombelastbaarheid 2 A Signaaltype Sensor-actuatorkabel Toepassingsbereik Chemicaliënbereik Conformiteit UL UL-file-nr. E335179 Isolatieklasse IP65 / IP66K / IP67 Bedrijfstemperatuur In bewogen toestand –5 °C ... +80 °C Bij starre bedrading –30 °C ... +80 °C Kop –25 °C ... +85 °C
Verontreinigingsgraad 3 Isolatieweerstand 100 MΩ Overspanningscategorie III Doorgangsweerstand 30 mΩ Thermische bestendigheid, ruwe kabel Vlamvertragend conform UL 1581 VW1 / CSA FT1
Classificaties
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 ETIM 8.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
Technische tekeningen
Maattekening
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...