Accessoires
Stekkers en kabels

YM2A18-020UA5XLEAX
2095868
Opmerking: Bij 8-polige sensor-actuatorkabels zijn de draadkleuren niet gestandaardiseerd. Let daarom op de aansluitingsbezetting van de sensor en de kabel op het desbetreffende datasheet.
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieAansluitkabels
      Aansluittype kop AStekker, M12, 8-pins, recht, Met A-codering
      Aansluittype kop BOpen kabeluiteinde
      Vergrendeling, stekkerSchroefbare aansluiting
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerZwart
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Aanhaalmoment0,6 Nm
      Sleutelwijdte13
      Kabel2 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij
      Materiaal, mantelPUR, halogeenvrij
      Kleur, mantelZwart
      Kabeldiameter5,8 mm
      Kabeldoorsnede0,25 mm²
      AfschermingNiet geïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 10 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 5 x kabeldiameter bij starre bedrading
      Gebruik met sleepkettingen> 10 x kabeldiameter
      Buigcycli10.000.000
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.500 V AC
      Nominale spanning
      30 V AC
      30 V DC
      Nominale stootspanning0,8 kV
      Stroombelastbaarheid2 A
      Verplaatsingssnelheid3 m/s
      Traject10 m
      Acceleratie≤ 10 m/s²
      SignaaltypeSensor-actuatorkabel
      Torsiebelasting180° / 1 m
      Torsiecycli2.000.000
      Cycli per minuut35
      Toepassingsbereik

      Olie-/smeermiddelbereik

      Gebruik met sleepkettingen

      Robot

      ConformiteitUL
      UL-file-nr.E335179
      IsolatieklasseIP65 / IP66K / IP67
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–25 °C ... +80 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Gebruik met sleepkettingen–25 °C ... +80 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand100 MΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamvertragend conform UL 1581, horizontale vlamtest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YM2A18-020UA5XLEAX
    Maattekening