Accessoires
Stekkers en kabels

YI8U14-100UA3XLEAX
2095598
Opmerking: uitsluitend geschikt voor PNP-sensoren
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieAansluitkabels
      Aansluittype kop AContactdoos, M8, 4-pins, haaks, Met A-codering
      Aansluittype kop BOpen kabeluiteinde
      Vergrendeling, stekkerSchroefbare aansluiting
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerTransparant
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Materiaal, afdichtingFKM
      Aanhaalmoment0,4 Nm
      Sleutelwijdte9
      Kabel10 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij
      Materiaal, mantelPUR, halogeenvrij
      Kleur, mantelZwart
      Kabeldiameter4,5 mm
      Kabeldoorsnede0,25 mm²
      AfschermingNiet geïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 10 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 5 x kabeldiameter bij starre bedrading
      Gebruik met sleepkettingen> 10 x kabeldiameter
      Buigcycli10.000.000
      Indicatie-LED
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.500 V AC
      Nominale spanning
      24 V DC
      Nominale stootspanning0,8 kV
      Stroombelastbaarheid4 A
      Verplaatsingssnelheid3 m/s
      Traject10 m
      Acceleratie≤ 10 m/s²
      SignaaltypeSensor-actuatorkabel
      Torsiebelasting180° / 1 m
      Torsiecycli2.000.000
      Cycli per minuut35
      Toepassingsbereik

      Olie-/smeermiddelbereik

      Gebruik met sleepkettingen

      Robot

      OpmerkingUitsluitend geschikt voor PNP-sensoren
      ConformiteitUL
      IsolatieklasseIP65 / IP66K / IP67
      BeschrijvingLED-functieweergave
      BijzonderheidLED-functie-indicatie
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–25 °C ... +80 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Gebruik met sleepkettingen–25 °C ... +80 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand100 MΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamvertragend conform UL 1581, horizontale vlamtest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YI8U14-100UA3XLEAX
    Maattekening