Accessoires
Stekkers en kabels

YG2A15-050C1BN2A15
2115283
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieVerbindingskabels
      Aansluittype kop AContactdoos, M12, 5-pins, haaks
      Aansluittype kop BStekker, M12, 5-pins, haaks
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerZwart
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Aanhaalmoment0,6 Nm
      Sleutelwijdte13
      Kabel5 m, 5-draads
      Kleur, mantelPaars
      Kabeldiameter6,9 mm
      Kabeldoorsnede2 x 0,34 mm² +2 x 0,25 mm² +1 x 0,34 mm²
      AfschermingGeïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 10 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 6 x kabeldiameter bij starre bedrading
      Buigcycli≤ 1.000.000
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.000 V AC
      Nominale spanning
      48 V AC
      60 V DC
      Verplaatsingssnelheid5 m/s
      Traject5 m
      Acceleratie≤ 3 m/s²
      SignaaltypeVeldbus
      Transmissie-eigenschappenCANopen, DeviceNet™
      OpmerkingMet A-codering
      Conformiteit

      UL

      CE

      UL-file-nr.E335179
      IsolatieklasseIP65 / IP66 / IP67
      BijzonderheidMoeilijk ontvlambaar, zelfblussend
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand+30 °C ... +70 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand> 100 MΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand< 30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YG2A15-050C1BN2A15
    Maattekening