Accessoires
Stekkers en kabels

YF8U14-025VA3XLEAX
2095876
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieAansluitkabels
      Aansluittype kop AContactdoos, M8, 4-pins, recht, Met A-codering
      Aansluittype kop BOpen kabeluiteinde
      Vergrendeling, stekkerSchroefbare aansluiting
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerZwart
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Materiaal, afdichtingFKM
      Aanhaalmoment0,4 Nm
      Sleutelwijdte9
      Kabel2,5 m, 4-draads, PVC
      Materiaal, mantelPVC
      Kleur, mantelGrijs
      Kabeldiameter4,8 mm
      Kabeldoorsnede0,25 mm²
      AfschermingNiet geïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 10 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 5 x kabeldiameter bij starre bedrading
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.000 V AC
      Nominale spanning
      50 V AC
      60 V DC
      Nominale stootspanning1,5 kV
      Stroombelastbaarheid4 A
      SignaaltypeSensor-actuatorkabel
      ToepassingsbereikChemicaliënbereik
      ConformiteitUL
      UL-file-nr.E335179
      IsolatieklasseIP65 / IP66K / IP67
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–5 °C ... +80 °C
      Bij starre bedrading–30 °C ... +80 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand100 MΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamvertragend conform UL 1581 VW1 / CSA FT1
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YF8U14-025VA3XLEAX
    Maattekening