Accessoires
Stekkers en kabels

YF2B22-150PB1XLEAX
2106272
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieAansluitkabels
      Aansluittype kop AContactdoos, M12, 2-pins, recht, B-gecodeerd
      Aansluittype kop BOpen kabeluiteinde
      Vergrendeling, stekkerSchroefbare aansluiting
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerZwart
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Materiaal, afdichtingFKM
      Aanhaalmoment0,6 Nm
      Sleutelwijdte13
      Kabel15 m, 2-draads, PUR, halogeenvrij
      Materiaal, mantelPUR, halogeenvrij
      Kleur, mantelPaars
      Kabeldiameter7,7 mm
      Kabeldoorsnede0,25 mm²
      AfschermingGeïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 12 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 7,5 x kabeldiameter
      Gebruik met sleepkettingen> 12 x kabeldiameter
      Buigcycli5.000.000
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.000 V AC
      Nominale spanning
      48 V AC
      60 V DC
      Nominale stootspanning1,5 kV
      Stroombelastbaarheid4 A
      Verplaatsingssnelheid3 m/s
      Traject5 m
      Acceleratie≤ 5 m/s²
      SignaaltypeVeldbus, PROFIBUS DP
      Datatransmissiesnelheid≤ 0,012 Gbit/s
      Toepassingsbereik

      Gebruik met sleepkettingen

      Olie-/smeermiddelbereik

      Conformiteit

      CE

      UL

      UL-file-nr.E335179
      IsolatieklasseIP65 / IP66K / IP67
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–20 °C ... +60 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Gebruik met sleepkettingen–20 °C ... +60 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand> 100 mΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand< 30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YF2B22-150PB1XLEAX
    Maattekening