Accessoires
Stekkers en kabels

YF2A15-100C1BXLEAX
2106286
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepStekkers en kabels
      AccessoirefamilieAansluitkabels
      Aansluittype kop AContactdoos, M12, 5-pins, recht, Met A-codering
      Aansluittype kop BOpen kabeluiteinde
      Vergrendeling, stekkerSchroefbare aansluiting
      Materiaal, stekkerTPU
      Kleur, stekkerZwart
      Materiaal, kartelmoerenGegoten zink, vernikkeld
      Materiaal, afdichtingFKM
      Aanhaalmoment0,6 Nm
      Sleutelwijdte13
      Kabel10 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij
      Materiaal, mantelPUR, halogeenvrij
      Kleur, mantelPaars
      Kabeldiameter6,9 mm
      Kabeldoorsnede0,25 mm² + 0,35 mm² + 1 x Bijdraad
      AfschermingGeïsoleerd
      Buigradius
      In bewogen toestand> 10 x kabeldiameter
      Bij starre bedrading> 6 x kabeldiameter bij starre bedrading
      Gebruik met sleepkettingen> 10 x kabeldiameter
      Buigcycli1.000.000
      Nominale spanning, losse kabel300 V AC
      Testspanning, losse kabel2.000 V AC
      Nominale spanning
      48 V AC
      60 V DC
      Nominale stootspanning1,5 kV
      Stroombelastbaarheid4 A
      Verplaatsingssnelheid3 m/s
      Traject5 m
      Acceleratie≤ 5 m/s²
      SignaaltypeVeldbus, CANopen, DeviceNet™
      Toepassingsbereik

      Gebruik met sleepkettingen

      Olie-/smeermiddelbereik

      Conformiteit

      CE

      UL

      UL-file-nr.E513908
      IsolatieklasseIP65 / IP66K / IP67
      Bedrijfstemperatuur
      In bewogen toestand–30 °C ... +70 °C
      Bij starre bedrading–40 °C ... +80 °C
      Gebruik met sleepkettingen–30 °C ... +80 °C
      Kop–25 °C ... +85 °C
      Verontreinigingsgraad3
      Isolatieweerstand> 100 mΩ
      OverspanningscategorieIII
      Doorgangsweerstand< 30 mΩ
      Thermische bestendigheid, ruwe kabelVlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
    • Classificaties
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische tekeningen

    YF2A15-100C1BXLEAX
    Maattekening