- Startpagina
- Productportfolio
- Accessoires
- Stekkers en kabels
- YF2A15-050C1BM2A15
- Startpagina
- Productportfolio
- Accessoires
- Stekkers en kabels
- YF2A15-050C1BM2A15
Accessoires
Stekkers en kabels
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
- Technische gegevens
Accessoiregroep Stekkers en kabels Accessoirefamilie Verbindingskabels Aansluittype kop A Contactdoos, M12, 5-pins, recht, Met A-codering Aansluittype kop B Stekker, M12, 5-pins, recht, Met A-codering Vergrendeling, stekker Schroefbare aansluiting Materiaal, stekker TPU Kleur, stekker Zwart Materiaal, kartelmoeren Gegoten zink, vernikkeld Materiaal, afdichting FKM Aanhaalmoment 0,6 Nm Sleutelwijdte 13 Kabel 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij Materiaal, mantel PUR, halogeenvrij Kleur, mantel Paars Kabeldiameter 6,9 mm Kabeldoorsnede 0,25 mm² + 0,35 mm² + 1 x Bijdraad Afscherming Geïsoleerd Buigradius In bewogen toestand > 10 x kabeldiameter Bij starre bedrading > 6 x kabeldiameter bij starre bedrading Gebruik met sleepkettingen > 10 x kabeldiameter Buigcycli 1.000.000 Nominale spanning, losse kabel 300 V AC Testspanning, losse kabel 2.000 V AC Nominale spanning 48 V AC 60 V DC Nominale stootspanning 1,5 kV Stroombelastbaarheid 4 A Verplaatsingssnelheid 3 m/s Traject 5 m Acceleratie ≤ 5 m/s² Signaaltype Veldbus, CANopen, DeviceNet™ Toepassingsbereik Gebruik met sleepkettingen
Olie-/smeermiddelbereik
Conformiteit CE
UL
UL-file-nr. E513908 Isolatieklasse IP65 / IP66K / IP67 Bedrijfstemperatuur In bewogen toestand –30 °C ... +70 °C Bij starre bedrading –40 °C ... +80 °C Gebruik met sleepkettingen –30 °C ... +80 °C Kop –25 °C ... +85 °C Verontreinigingsgraad 3 Isolatieweerstand > 100 mΩ Overspanningscategorie III Doorgangsweerstand < 30 mΩ Thermische bestendigheid, ruwe kabel Vlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
- Classificaties
ECl@ss 5.0 19030312 ECl@ss 5.1.4 19030312 ECl@ss 6.0 27060304 ECl@ss 6.2 27060304 ECl@ss 7.0 27060304 ECl@ss 8.0 27060304 ECl@ss 8.1 27060304 ECl@ss 9.0 27060304 ECl@ss 10.0 27060304 ECl@ss 11.0 27060304 ECl@ss 12.0 27060304 ETIM 5.0 EC000830 ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249 ETIM 8.0 EC003249 UNSPSC 16.0901 26121604
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-