HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) is een time-of-flight-meting met een hoge resolutie voor contactloze afstandsmeting die zowel in afstandssensoren als in 2D- of 3D-LiDAR-sensoren wordt ingezet. De technologie kan binnen en buiten gebouwen worden ingezet voor de afstandsmeting tot diverse reflecterende objecten en tot retroreflecterende reflectoren. De reikwijdte van afstandssensoren met HDDM+ bedraagt 1,5 km retro reflecterende folie. HDDM+ is anders dan technologieën als ‘single pulse’ of fasecorrelatie een statistische meetmethode. D.w.z. dat de sensor voor de berekening van een afstandswaarde de echo’s van meerdere laserpulsen statistisch analyseert. Met HDDM+ kunnen bovendien sensoren met multi-echo-capaciteit worden gerealiseerd. Hierdoor zijn afstandsmetingen mogelijk met een hoge meetzekerheid, ook bij moeilijke omgevingscondities.
Lees alle details over HDDM+ in onze whitepaper
- Basisbeginselen technologieën: optische afstands- en LiDAR-sensoren, time-of-flight-meting, meetmethode fasecorrelatie en optische pulsed time of flight measurement
- Werkwijze HDDM+
- Voordelen van de methode
- Toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voorkomen van botsingen van RTG-Cranes

Nieuwsgierig geworden? Lees alle details in onze whitepaper
Nieuwsgierig geworden? Lees alle details in onze whitepaper