The Hermes Standard Nonstop

Invoering van de Hermes-standaard gemakkelijk gemaakt

Standaardisering als voortrekken voor de datagestuurde fabriek

Uniforme machine-naar-machine-communicatieprotocollen en een standaard verticale koppeling van machines aan bovenliggende IT-systemen versnellen de transformatie naar een Smart Factory.

IPC Image
IPC Image

De Hermes-standaard (IPC-HERMES-9852) maakt moderne machine-naar-machine-communicatieprotocollen mogelijk, terwijl IPC-CFX (IPC-2591) een gestandaardiseerde verticale machineopname biedt. Beide standaarden lijken op maat gemaakt voor printplaat-uitrustingslijnen en worden met grote snelheid ingezet in fabrieken.

Nieuwe standaarden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee

De overgang van de bekende SMEMA-standaard naar de Hermes-standaard is voor alle deelnemers een uitdaging.

Installatiefabrikanten kijken zeer vaak terug naar een historisch gegroeid machineportfolio. De vele verschillende machinetypes, hun verschillende besturingsarchitecturen en bijbehorende softwareversies maken de wisseling naar de Hermes-standaard tot een zware taak.

SICK maakt het voor installatiefabrikanten mogelijk om hun machineportfolio met Hermes-standaard aan te bieden.

Exploitanten van SMT-lijnen kunnen bij de investering in nieuwe SMT-lijnen de Hermes-standaard invoeren en de voordelen ervan gebruiken. Om de daardoor ontstane meerwaarde echter volledig te genereren in een fabriek en het bestaande machinepark om te zetten naar de Hermes-standaard, zijn intelligente oplossingen nodig.

SICK ondersteunt exploitanten van SMT-lijnen bij de invoering van de Hermes-standaard 

Hermes-standaard-oplossingenportfolio

Hermes SMEMA Connect Image

 

 

 

 

Hermes SMEMA Connect

Machines voorbereiden voor de digitale toekomst 

  • Fabrikantonafhankelijke integratie van machines met SMEMA-interfaces in SMT-lijnen met de Hermes-standaard
  • Geschikt voor het later aanbrengen in bestaande machines en integreerbaar in besturingsconcepten voor nieuwe machines
  • Op maat gemaakt voor uw machines dankzij de configureerbaarheid van de features en klantspecifieke aanpassing door onze experts
Hermes ELS Connect Image

 

 

 

 

Hermes ELS Connect

Verbindingsschakel tussen moderne SMT-werelden

  • Fabrikantonafhankelijke integratie van machines met SEMI-SMT-ELS-interfaces in SMT-lijnen met de Hermes-standaard
  • Intelligente algoritmes zorgen voor dataconsistentie
  • Flexibele integratie in bestaande machinesystemen of met losstaande hardware-oplossingen van SICK
Hermes VERTICAL Connect Image

 

 

 

 

Hermes Vertical Connect

Interactie met bovenliggende productiesystemen

  • Verticale data-integratie en interactie van Hermes-standaard-machines met bovenliggende productiesystemen
  • Standaard met IPC-CFX of klantspecifiek via REST, MQTT of OPC UA
  • Verkrijgbaar als standalone oplossing of als aanvullende bouwsteen bij onze Hermes Standard Solutions

Integrale klantenadvisering

We begeleiden u op uw reis naar de Light Out Factory - Neem contact op met uw SICK verkooppartner of met ons via deze site.
Ganzheitliche Kundenbetreuung
Ganzheitliche Kundenbetreuung

Heeft u vragen of persoonlijk advies nodig?

Neem contact met ons op

Hermes Standard Solutions

Applicatiespecifieke SensorApps

 

Integratie- en sensorproducten

 

Rondom zorgenvrij pakket
Van advies, via inbedrijfname tot aan de after-sales-service

 

Naar het productportfolio

SICK is lid van het The Hermes Standard Initiative.

Lees meer over The Hermes Standard

Electronics Image
Electronics Image
Nieuwe oplossingen voor de elektronica-industrie

Meer informatie