De vier afmetingen van de slimme sensoriek van SICK
Smart Sensors van SICK genereren en ontvangen gegevens en informatie, die verdergaan dan de klassieke schakelsignalen of gemeten procesvariabelen. Daarmee zijn aanzienlijke efficiëntieverhogingen, meer flexibiliteit en betere planningszekerheid voor preventief installatie-onderhoud mogelijk. Afhankelijk van de behoefte bieden Smart Sensors voordelen in vier dimensies.
EFFICIËNTE COMMUNICATIE
Digitalisering en transparantie tot op het onderste veldniveau dankzij efficiënte communicatie
Smart Sensors verzamelen gegevens en analyseren deze. Via de geïntegreerde IO-Link-interface kunnen ze hun omgeving in deze kennis laten delen – realtime. Smart Sensors hebben altijd een open oor voor allerhande controllercommando’s. Ze kunnen bijvoorbeeld binnen enkele seconden nieuwe parametersets ontvangen – voor een flexibele productie tot aan batchgrootte 1. Zelfs bij een defect apparaat kan met IO-Link de als laatste gebruikte parameterset automatisch op de vervangende sensor worden overgedragen. Zo wordt plug-and-play realiteit.
INTELLIGENTE DIAGNOSEFUNCTIES
Reductie van stilstandstijden dankzij intelligente diagnosefuncties
Smart Sensors melden zich automatisch, indien een zeker bedrijf in gevaar is. Dankzij voorspellend onderhoud kunnen flexibele, op de behoefte toegesneden onderhoudsschema’s worden opgesteld en zo servicekosten worden bespaard. Als er toch problemen optreden, kan de oorzaak dankzij uitgebreide visualisatiemogelijkheden eenvoudig worden opgespoord – ongeplande machinestilstand wordt zo vermeden.
OPTIMALE DETECTIERESULTATEN
Verhoogde installatiebeschikbaarheid dankzij betrouwbare detectieresultaten
Smart Sensors herkennen tijdens de werking optredende storingen automatisch en gaan deze actief tegen. Ze ondersteunen reeds bij de installatie de monteur actief bij het vinden van het optimale werkpunt. Vele Smart Sensors bieden zelfs verschillende modi tot aan de compleet handmatige instelling van detectie- of meetparameters zodat deze indien nodig dynamisch aan de opgaven kunnen worden aangepast.
SMART TASKS
Snelle gegevensoverdracht en kostenreductie dankzij gegevensverwerking in de sensor
In tijden van ‘big data’ is het belangrijk het overzicht niet te verliezen. Daarom verwerkt Smart Tasks de veelzijdige detectie- en meetsignalen van de sensor, combineren deze indien nodig met de signalen van een externe sensor en genereren daaruit daadwerkelijk benodigde procesinformatie – afgestemd op de taakbeschrijving in de installatie. Dat bespaart tijd bij de gegevensanalyse in de besturing, versnelt machineprocessen en maakt kostenintensieve extra hardware overbodig.