De snelle vooruitgang in elektronica en sensorsystemen bepaalt vandaag de dag de innovatiegraad van mobiele werkmachines. Fabrikanten en gebruikers van land- en bosbouwmachines, bouw- en mijnbouwmachines en speciale en gemeentelijke voertuigen benutten het potentieel van intelligente sensoren. Processen worden efficiënter, preciezer en milieuvriendelijker vormgegeven. Deze ontwikkeling maakt SICK een belangrijke partner op weg naar in hoge mate geautomatiseerde tot aan autonome mobiele werkmachines.
Met de knowhow en ervaring over automatisering van fabrieksprocessen en logistieke systemen
SICK kan teruggrijpen op een breed technologieportfolio en ervaring in de automatisering van machines en voertuigen. Het palet mobiele oplossingen voor de materiaalstroom in fabrieksgebouwen loopt van cellulaire transportsystemen en paletshuttles tot aan vrij navigerende, autonome transportvoertuigen en smallegangtrucks, portaalkranen en speciale voertuigen.
Wij bieden echter ook oplossingen voor mobiele outdoortoepassingen waarbij schommelende weersomstandigheden een punt van aandacht zijn. Ook ondergrondse toepassingen in de mijnbouw vormen geen nieuwe uitdaging voor de sensoren van SICK. Ze hebben zich reeds lange tijd bewezen in havens, mijnen en vele andere omgevingen die hoge eisen stellen aan sensorsystemen.
Sensoren als encoders, neigings-, naderings- en ultrasone sensoren, evenals druk- en niveaumeetsystemen vormen de basis voor vele positionerings- en detectieoplossingen bij mobiele werkmachines.
Geselecteerde artikelen:
Veiligheid op het platform van luchthavens: met het rijhulpsysteem APS van SICK worden dure ongevallen en botsingen bij de grondafhandeling van vliegtuigen vermeden. APS bewaakt het pushback-traject, toont de bestuurder alle obstakels en waarschuwt op tijd voor mogelijke botsingen.
Rijhulpsystemen voor contourgeleiding en botsingwaarschuwing ontlasten de operator. Dankzij het intelligente sensorsysteem met geïntegreerde applicatiesoftware worden de opgenomen nog onbewerkte data samen met voertuigdata reeds in de sensor geanalyseerd.
De aan de drone gekoppelde 3D-LiDAR-sensor LD-MRS 4-Layer UAV heeft ondanks de lichte constructie een zeer grote actieradius van 300 m. Zelfs bij zwarte objecten (10 procent remissie) bedraagt de actieradius nog 50 m.
Onze kennis over applicaties en branches: