HDDM+ – innovatieve technologie voor afstandsmeting

Whitepaper downloaden

HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) is een time-of-flight-meting met een hoge resolutie voor contactloze afstandsmeting die zowel in afstandssensoren als in 2D- of 3D-LiDAR-sensoren wordt ingezet. De technologie kan binnen en buiten gebouwen worden ingezet voor de afstandsmeting tot diverse reflecterende objecten en tot retroreflecterende reflectoren. De reikwijdte van afstandssensoren met HDDM+ bedraagt 1,5 km retro reflecterende folie. HDDM+ is anders dan technologieën als ‘single pulse’ of fasecorrelatie een statistische meetmethode. D.w.z. dat de sensor voor de berekening van een afstandswaarde de echo’s van meerdere laserpulsen statistisch analyseert. Met HDDM+ kunnen bovendien sensoren met multi-echo-capaciteit worden gerealiseerd. Hierdoor zijn afstandsmetingen mogelijk met een hoge meetzekerheid, ook bij moeilijke omgevingscondities.

 

Lees alle details over HDDM+ in onze whitepaper

  • Basisbeginselen technologieën: optische afstands- en LiDAR-sensoren, time-of-flight-meting, meetmethode fasecorrelatie en optische pulsed time of flight measurement
  • Werkwijze HDDM+
  • Voordelen van de methode
  • Toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voorkomen van botsingen van RTG-Cranes

Whitepaper-download

Nieuwsgierig geworden?

Download

Innovatieve technologie van SICK voor afstandsmeting

Nieuwsgierig geworden? Lees alle details in onze whitepaper

Download

Innovatieve technologie van SICK voor afstandsmeting

Nieuwsgierig geworden? Lees alle details in onze whitepaper

Download

Afstands- en LiDAR-sensoren van SICK: meer over onze innovaties in de whitepaper

Displacement-sensoren voor kwaliteitscontrole

Werkwijze en varianten van LiDAR-sensoren