Reeds in de ontwikkelings- en constructiefase van een machine moet re rekening mee worden gehouden, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd. Want vaak zijn ongevallen het gevolg van ontoereikende risicobeoordelingen vooraf. Tijdens de implementatie en inbedrijfname kunnen restrisico's worden verminderd door de inbouw van extra veiligheidstechnologie. De veiligheid van machines hangt er in beslissende mate vanaf, dat het veiligheidssysteem en andere risicobeperkende maatregelen correct functioneren. Maar ook in bedrijf moet de arbeidsveiligheid steeds zijn gewaarborgd. De functionele veiligheid speelt in ieder van deze fasen een belangrijke rol en vereist overeenkomstige kennis van de technisch verantwoordelijken.
SICK biedt de verdere opleiding tot Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar (CFSAE) en Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar (CFSAT) aan. Ontwikkelaars, constructeurs, integratoren, technici en exploitanten kunnen zich hier verder scholen op het gebied van de functionele veiligheid en leren, hoe machineveiligheid wordt gegarandeerd.
SICK is een erkende samenwerkingspartner van SGS-TÜV Saar voor het opleidingsprogramma inzake functionele veiligheid. De gekwalificeerde en door SGS-TÜV Saar geregistreerde SICK-trainers zijn deskundigen, die over uitgebreide kennis uit theorie en praktijk beschikken. Jarenlange projectervaring, voortdurende bijscholing op het gebied van de functionele veiligheid en didactische vaardigheden zijn competentiekenmerken van het opleidingspersoneel van SICK. Met de opleidingen kunnen ingenieurs, constructeurs, technici en andere belangstellenden uit relevante bereiken zich verder scholen tot internationaal erkende experts resp. technici voor functionele veiligheid en hun vakkennis verdiepen. De opleidingen vinden plaats in een SICK-dochteronderneming, ter plaatse bij de klant of ook virtueel en zijn momenteel beschikbaar in het Engels, Spaans, Turks en Chinees. Ook ondernemingen in andere regio's van de wereld kunnen zo kennis verwerven over de veiligheidsgerelateerde vereisten en richtlijnen van de Europese Unie en de export van hun goederen vereenvoudigen.
Alles op de agenda
De SICK-expertopleiding CFSAE behandelt de onderwerpen risicobeoordeling en -vermindering, machineveiligheid en functionele veiligheid aan machines. Daarbij worden verschillende veiligheidssystemen zoals beschermroosters en elektrosensitieve veiligheidssystemen, maar ook veiligheidsgerelateerde software voorgesteld, waarmee risico's worden verminderd. Een ander complex van onderwerpen behandelt de mogelijke inbouwposities van veiligheidssystemen. De vereisten voor de ontwikkeling van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen inclusief de grondslagen voor verificatie en validatie van veiligheidsfuncties, worden onderwezen op basis van de volgende normen: EN ISO 12100 (Veiligheid van machines - Algemene ontwerpprincipes - Risicobeoordeling en risicobeperking), EN ISO 13849 (Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingen) en EN/IEC 62061 (Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische besturingssystemen). De SICK-trainers werken met gedetailleerde praktijkvoorbeelden en geven beproefde tips van deskundigen, onder meer over documentatie en het onderwerp Functional Safety Management. Bovendien ondersteunen ze bij de implementatie van de richtlijn inzake het gebruik van arbeidsmiddelen voor fabrikanten. Verdere opleidingsinhoud heeft betrekking op de norm EN/IEC 61508 (functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen) alsmede de machinerichtlijn.
De SICK-technici-training (CFSAT) leert de betekenis van basale normen en voorschriften voor de machineveiligheid (zoals ISO 12100, ISO 13849, EU-machinerichtlijn, EU-richtlijn inzake het gebruik van arbeidsmiddelen). Daarbij lichten de SICK-trainers toe, waarom risicobeoordeling en gevareninventarisatie nodig zijn en welke procedures daarbij worden gebruikt. Aan de hand van concrete voorbeelden laten zij zien, welke veiligheidssystemen er zijn en waarvoor deze worden gebruikt, waarop in het algemeen moet worden gelet bij de installatie van geselecteerde veiligheidsinrichtingen en hun betrouwbare gebruik en waarom de correcte installatie van de veiligheidsinrichtingen zo belangrijk is. Verdere opleidingsinhoud is de herkenning van veiligheidsrelevante afbreuk bij machinebedieners en gebreken bij de machineveiligheid alsmede de handhaving van de arbeidsveiligheid in het dagelijkse gebruik. Ook de veiligheidstechnische beoordeling en de consequenties van de ombouw van machines staan op het programma.
Uitstekend gekwalificeerd met de certificaten CFSAE en CFSAT (SGS-TÜV Saar)
De deelnemers ontvangen uitvoerig opleidingsmateriaal en kunnen desgewenst een eindexamen afleggen. Als het examen met succes wordt afgelegd geeft SGS-TÜV Saar het wereldwijd erkende certificaat Certified Functional Safety Expert - SGS-TÜV Saar (CFSAE) of Certified Functional Safety Technician - SGS-TÜV Saar (CFSAT) af.
Hebt u nog vragen?
De leermogelijkheden in één oogopslag
Certified Functional Safety Application Expert
Certified Functional Safety Application Technician