Overzicht
De perfecte sensor voor het herkennen van zeer kleine voorwerpen en precies positioneren
De vorksensoren WF Laser onderscheiden zich door korte responstijden en een uiterst precies gebundelde, zichtbare laserstraal. Zender en ontvanger werken volgens zender-ontvangerprincipe en zitten in één behuizing. Daarom is een afstelling niet nodig. De sensoren garanderen een zeer hoge positioneringsnauwkeurigheid en scoren hoge ogen door extreem korte responstijden en zeer hoge resolutie. Daarom zijn de sensoren vooral geschikt voor het herkennen van uitgesproken kleine objecten zoals naalden of draden. Ze kunnen ook goed worden aanbevolen voor de detectie van transparante objecten. Voor gebruik in uiteenlopende applicaties zijn in het totaal 21 varianten van de WF Laser beschikbaar.
In één oogopslag
- Uiterst precieze laser ui klasse 1
- Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
- Korte responstijd: 100 μs
- PNP- en NPN-schakeloutput
- Helder/donker schakelend instelbaar
- Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 65
- Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface