WFE

Eenvoudigweg de uitstekende allrounder

De gevorkte fotocel WFE is dankzij zijn instelmogelijkheden, robuuste behuizing en brede scala aan vorkbreedtes geschikt voor talrijke toepassingen: van de positionering van carrosseriedelen van auto’s tot eenvoudige niveaucontrole van kleine onderdelen in containers tot de detectie van naalden van injectiespuiten.

Productselectie

WFM36

De dubbele vorksensor van SICK - Alles-in-één oplossing voor shuttlepositionering

De dubbele vork WFM36 is een op maat gemaakte oplossing die in de intralogistiek wordt gebruikt voor het positioneren van shuttles in rekken. Als antwoord op de grote variatie in systemen op de markt, biedt SICK een aanpassing van de afmetingen van de behuizing aan uw vereisten.

WFM36

WFL

Detectie van zeer kleine en transparante onderdelen en precieze positionering

Vorksensoren WFL herkennen zowel zeer kleine als transparante objecten met hun uiterst precieze laserstraal. De sensoren overtuigen door korte reactietijden en een zeer hoge resolutie en dus door een hoge positioneringsnauwkeurigheid. Hun specialiteit is het herkennen van uiterst kleine voorwerpen, bijvoorbeeld naalden of draden.

Productselectie
WFE
WFM36
WFL

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:

Resultaat: 6

Resultaat 1 - 6 van 6

De specialist voor highspeed-applicaties
  • Infrarood zenderlicht
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Korte responstijd: 100 μs
  • PNP- en NPN-schakeloutput
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De duidelijke keuze voor het herkennen van transparante etiketten
  • Herkennen van transparante, opake of bedrukte etiketten
  • Geen beïnvloeding door gemetalliseerde kleuren
  • Responstijd: 250 µs
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met teach-in knop of plus- en min-knoppen
  • Stabiele aluminiumbehuizing in beschermingsgraad IP 65
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudigweg de uitstekende allrounder
  • Zender en ontvanger in één behuizing
  • 5 verschillende vorkbreedtes van 30 mm tot maximaal 180 mm
  • Hoge schakelfrequentie van 5 kHz
  • Kleinste detecteerbare object (MDO) van 0,5 mm
  • Resistente hybride behuizing van ABS met frame van koolstofstaal
  • Gevoeligheidsinstelling
  • Helder- / donkerschakelend
  • Push-pull-output
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Precieze detectie voor optimale etiketherkenning
  • Behuizing met slank vorkmodel
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Korte responstijd: 50 μs
  • PNP- of NPN-schakeloutput
  • Kunstofbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Plug-and-play vorksensoren – aansluiten en klaar.
  • Duidelijk zichtbaar rood zenderlicht
  • Geen instelling nodig: Sensor is direct klaar voor gebruik
  • Ontvangstindicatie rondom zichtbaar
  • 5 vorkmaten met een maximale diepte van 120 mm en een maximale breedte van 180 mm
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 67
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De perfecte sensor voor het herkennen van zeer kleine voorwerpen en precies positioneren
  • Uiterst precieze laser ui klasse 1
  • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
  • Korte responstijd: 100 μs
  • PNP- en NPN-schakeloutput
  • Helder/donker schakelend instelbaar
  • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 65
  • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 6 van 6

Eén sensor – vele voordelen

Zender en ontvanger zijn in één behuizing. Eén sensor – vele voordelen.

Bij vorksensoren zijn zender en ontvanger gecombineerd in één behuizing, waardoor tijdrovende uitlijning niet meer nodig is. Zender en ontvanger zijn perfect op elkaar uitgelijnd. Dat zorgt voor hoge procesveiligheid. Bovendien zijn gevorkte fotocellen ongevoelig voor vreemd licht. Door zender en ontvanger in één behuizing te combineren, zijn vorksensoren snel en eenvoudig te monteren en direct klaar voor gebruik. Afzonderlijke montagetoebehoren zijn niet nodig, de elektrische aansluiting is gereduceerd tot één apparaat. De grote keuze aan verschillende vorkafmetingen, de eenvoudige montage en de bijzonder hoge procesveiligheid zijn slechts enkele van de voordelen van vorksensoren van SICK. Typische toepassingen zijn de detectie van labels en objecten van zeer uiteenlopende afmetingen en kwaliteit.
Vorksensoren verenigen het eenrichtingssysteem in een behuizing. Hierdoor vervalt de tijdrovende uitlijning tussen zender en ontvanger volledig.
In vergelijking met klassieke, ruimtelijk gescheiden zend- en ontvangsteenheden, wordt de installatie-inspanning voor vorksensoren beperkt tot slechts één apparaat.
Met tal van verschillende behuizingsmaten passen vorksensoren in vrijwel elke toepassing.

Wegwerpsystemen verenigd in het vorkontwerp: snelle en eenvoudige montage en perfect uitgelijnde zender en ontvanger voor hoge procesveiligheid bij etiket- en objectdetectie.

Objectherkenning

Objectdetectie - eenvoudig, snel en precies opgelost

De vorksensoren voor objectdetectie van SICK kunnen in tal van applicaties worden gebruikt. Naast eenvoudige aanwezigheidsdetectie van voorwerpen voor procesbeheersing, worden gevorkte fotocellen ook gebruikt voor: het tellen van voorwerpen, het herkennen van eerder gedefinieerde vulniveaus, het registreren van gedefinieerde objecthoogten of ontbrekende componenten op onderdelen, en het detecteren van gaten en uitsparingen. De vorksensoren van SICK zijn uitgerust met verschillende lichtbronnen (infrarood-LED, roodlicht-LED of laserlicht). Door de verschillende vorkbreedtes zijn de sensoren geschikt voor verschillende objectgroottes en inbouwruimtes en dus voor talrijke applicaties.
Objectdetectie in highspeed-applicaties met de snelle WF.

Detectie van zeer kleine en transparante onderdelen en precieze positionering dankzij het uiterst precieze laserlicht van de WFL.

Plug-and-play: WFM en WFE zijn direct gebruiksklaar – zonder inleren.

Klein of groot, transparant of ondoorzichtig, snel of precies: het brede assortiment vorksensoren van SICK biedt de juiste oplossing voor de detectie van tal van objecten.