Accessoires
Reflectoren en optiek / Belichtingen / LED
VI83I-BU2023M0
2074007
Kopieer shortlink
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Douanegegevens
-
Technische gegevens
Accessoiregroep | Belichtingen |
Accessoirefamilie | LED |
Beschrijving | Integreerbare belichting, belichtingskleur blauw, narrow te gebruiken voor lenzen met brandpuntafstanden van 35 mm, 50 mm en 75 mm |
Classificaties
ECl@ss 5.0 | 27110635 |
ECl@ss 5.1.4 | 27110635 |
ECl@ss 6.0 | 27110635 |
ECl@ss 6.2 | 27110635 |
ECl@ss 7.0 | 27110635 |
ECl@ss 8.0 | 27110635 |
ECl@ss 8.1 | 27110635 |
ECl@ss 9.0 | 27110635 |
ECl@ss 10.0 | 27110635 |
ECl@ss 11.0 | 27110635 |
ETIM 5.0 | EC000996 |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
UNSPSC 16.0901 | 39101628 |
-
-
Wachten aub
Uw aanvraag wordt bewerkt...